LTC3121

推荐新设计使用

具输出断接功能的 15V、1.5A 同步升压型 DC/DC 转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • VIN 范围:1.8V 至 5.5V,启动之后为 500mV
  • 输出电压范围:2.2V 至 15V
  • 400mA 连续输出电流 (对于 VIN = 5V 和 VOUT = 12V)
  • 当停机时输出与输入断接
  • 同步整流:效率高达 95%
  • 浪涌电流限制
  • 高达 3MHz 的可调开关频率可同步至外部时钟
  • 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作:25μA IQ
  • 输出过压保护
  • 软起动
  • 在停机模式中 IQ < 1μA
  • 12 引脚、3mm x 4mm 耐热性能增强型 DFN 封装

LTC3121
具输出断接功能的 15V、1.5A 同步升压型 DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4417 推荐新设计使用 确定了优先级的 PowerPath 控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2372A

LTC3121EDE演示板 | 同步升压,1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V,VOUT = 12V(高达400mA)

产品详情

演示电路2372A是一款5.5V输入、12V输出400mA DC/DC电源,内置LTC3121。该IC集成内部高端和低端1.5A开关和可选PWM或突发工作模式(Burst Mode®),可在低输出电流下实现高效率。该演示板采用低至1.8V的输入电压工作,启动之后可继续工作直到输入电压低至500mV。虽然可通过调整电阻选择2.2V至15V之间的其他电压,但输出固定为12V。

DC2372A
LTC3121EDE演示板 | 同步升压,1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V,VOUT = 12V(高达400mA)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3121的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览