LTC3118

推荐新设计使用

具低损耗双路输入 PowerPath 的 18V、2A 降压-升压型 DC/DC 转换器

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成型高效率双路输入 PowerPath 和降压-升压型 DC/DC 转换器
  • 理想二极管或优先级 VIN 选择模式
  • VIN1 和 VIN2 范围:2.2V 至 18V
  • VOUT 范围:2V 至 18V
  • 任一 VIN 可以高于、低于或等于 VOUT
  • 可在 2A 产生 5V (对于 VIN > 6V)
  • 1.2MHz 低噪声固定频率操作
  • 电流模式控制
  • 全内部 N 沟道 MOSFET
  • 引脚可选的 PWM 或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 准确、独立的 RUN 引脚门限
  • 效率高达 94%
  • VIN 和 VOUT 电源良好指示器
  • IQ 在睡眠模式为 50μA,在停机时则为 2μA
  • 4mm x 5mm 24 引脚 QFN 封装或 28 引脚 TSSOP 封装

LTC3118
具低损耗双路输入 PowerPath 的 18V、2A 降压-升压型 DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 2
LTC4417 推荐新设计使用 确定了优先级的 PowerPath 控制器
LTC4419 推荐新设计使用 18V、双路输入微功率 PowerPath 优先级排序器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2045A

LTC3118EUFD Demo Board | Dual Input Buck-Boost, 2.5V ≤ VIN ≤ 18V, VOUT = 5V @ up to 2A

产品详情

Demonstration Circuit 2045A featuring the LTC3118 is a dual input fixed frequency synchronous buck-boost converter with an intelligent integrated low-loss Power-Path™. The unique all N-Channel architecture provides efficient operation from either input source to a programmable output voltage above, below or equal to the input. Voltage capability of up to 18V provides flexibility and voltage margin for a variety of applications and power sources.

DC2045A
LTC3118EUFD Demo Board | Dual Input Buck-Boost, 2.5V ≤ VIN ≤ 18V, VOUT = 5V @ up to 2A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3118的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览