LTC3111
推荐新设计使用15V、1.5A 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 16
产品详情
- 可在 VIN 高于、低于或等于 VOUT 的情况下获得稳压输出
- 2.5V 至 15V 输入和输出电压范围
- 1.5A 连续输出电流:VIN ≥ 5V,VOUT = 5V,PWM 模式
- 单个电感器
- 准确的 RUN 门限
- 效率高达 95%
- 800kHz 开关频率,可同步范围介于 600kHz 至 1.5MHz 之间
- 在突发模式 (Burst Mode®) 操作中的无负载静态电流为 49μA
- 在停机模式中提供了输出断接
- 停机电流 < 1μA
- 内部软起动
- 小外形耐热性能增强型 14 引脚 (3mm x 4mm x 0.75mm) DFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装
LTC®3111 是一款固定频率、同步降压-升压型 DC/DC 转换器,其具有一个扩展的输入和输出范围。独特的四开关、单电感器架构提供了低噪声,并可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下实现无缝运作。
LTC3111 具有一个 2.5V 至 15V 的输入和输出范围,很适合于多种单节或多节电池、后备电容器或墙上适配器电源应用。低 RDS(ON) 内部 N 沟道 MOSFET 开关和可选的 PWM 或突发模式操作可在众多的工作条件下实现高效率。
一个准确的 RUN 引脚允许用户设置转换器的接通门限电压。该器件的其他特点包括:短路保护、内部软起动和热停机功能。
LTC3111 可提供耐热性能增强型 14 引脚 (3mm x 4mm x 0.75mm) DFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装。
Applications
- 从单节、两节或三节锂离子电池、多节碱性电池 / 镍氢 (NiMH) 电池提供 3.3V 或 5V 输出
- RF 发送器
- 军用、工业电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3111EDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3111EDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3111EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3111EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3111HDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3111HDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3111HMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3111HMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3111IDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3111IDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3111IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3111IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3111MPDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3111MPDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3111MPMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3111MPMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3111EDE#PBF | 量产 | |
LTC3111EDE#TRPBF | 量产 | |
LTC3111EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3111EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3111IDE#PBF | 量产 | |
LTC3111IDE#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC3111EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3111EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3111HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3111HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3111IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3111IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3111MPMSE#PBF | 量产 | |
LTC3111MPMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3111EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3111EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3111HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3111HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3111IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3111IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3111MPMSE#PBF | 量产 | |
LTC3111MPMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3111HDE#PBF | 量产 | |
LTC3111HDE#TRPBF | 量产 | |
LTC3111HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3111HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3111IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3111IMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
PowerPath、理想二极管和负载开关 1 | ||
LTC4417 | 推荐新设计使用 | 确定了优先级的 PowerPath™ 控制器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3111 - Buck-Boost Regulators
- LTC3111 Demo Circuit - 5V, 800kHz Wide Input Voltage Buck-Boost Regulator (2.5-15V to 5V @ 1.5A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3111
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3111的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论