LTC3110
推荐新设计使用2A、双向、降压-升压型 DC/DC 稳压器和充电器 / 平衡器
- 产品模型
- 12
产品详情
- VCAP 工作范围:0.1V 至 5.5V
- VSYS 工作范围:1.71V 至 5.25V
- 从充电模式至后备模式的自动切换
- 准确度为 ±2% 的可编程充电输入电流限值从 125mA 至 2A
- ±1% 后备电压准确度
- 自动后备电容器平衡
- 固定的 1.2MHz 开关频率
- 突发模式 (Burst Mode®) 操作:40μA 静态电流
- 具集电极开路输出的内置可编程通用型比较器
- 用于指示操作方向和充电结束的集电极开路输出
- 耐热性能增强型 TSSOP-24 封装和 4mm x 4mm QFN-24 封装
LTC®3110 是一款具有电容器充电器和平衡器的 2A 双向降压-升压型 DC/DC 稳压器。该器件拥有很宽的 0.1V 至 5.5V 电容器 / 电池电压和 1.8V 至 5.25V 系统后备电压范围,从而使其非常适合于众多采用超级电容器或电池的后备应用。一种专有的低噪声开关算法优化了效率,且电容器 / 电池电压可高于、低于或等于系统输出电压。
LTC3110 能够根据一个外部命令自主地从充电模式转换至后备模式或开关模式。引脚可选的突发模式操作可减小待机电流和改善轻负载效率,其与 1μA 的停机电流相组合,使得 LTC3110 成为后备应用的理想选择。这款器件的其他特点包括用于方向控制和充电结束的电压监控器,以及一个具有集电极开路输出、用于和微控制器 (μC) 相连接的通用型比较器。LTC3110 采用耐热性能增强型的扁平 24 引脚 TSSOP 封装和 4mm x 4mm QFN 封装。
Applications
- 超级电容器后备转换器和充电器
- 电池后备转换器和充电器
- 服务器、RAID 系统
- 具电池 / 电容器后备功能的 RF 系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 6
3rd Party Solutions 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3110EFE#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3110EFE#TRPBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3110EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3110EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3110HFE#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3110HFE#TRPBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3110HUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3110HUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3110IFE#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3110IFE#TRPBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3110IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3110IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3110EFE#PBF | 量产 | |
LTC3110EFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3110HFE#PBF | 量产 | |
LTC3110HFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3110IFE#PBF | 量产 | |
LTC3110IFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3110
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。