LTC3110

推荐新设计使用

2A、双向、降压-升压型 DC/DC 稳压器和充电器 / 平衡器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • VCAP 工作范围:0.1V 至 5.5V
  • VSYS 工作范围:1.71V 至 5.25V
  • 从充电模式至后备模式的自动切换
  • 准确度为 ±2% 的可编程充电输入电流限值从 125mA 至 2A
  • ±1% 后备电压准确度
  • 自动后备电容器平衡
  • 固定的 1.2MHz 开关频率
  • 突发模式 (Burst Mode®) 操作:40μA 静态电流
  • 具集电极开路输出的内置可编程通用型比较器
  • 用于指示操作方向和充电结束的集电极开路输出
  • 耐热性能增强型 TSSOP-24 封装和 4mm x 4mm QFN-24 封装
LTC3110
2A、双向、降压-升压型 DC/DC 稳压器和充电器 / 平衡器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
超级电容充电器 2
LTC3128 推荐新设计使用 具准确输入电流限值的 3A、单片式、降压-升压型超级电容器充电器和平衡器
LTC3643 推荐新设计使用 2A 双向后备电源
开关电池充电器 1
LTC4040 推荐新设计使用 2.5A 电池后备电源管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3110
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1964A

LTC3110 Demo Board | Bidirectional Buck-Boost with Supercap Charger/Balancer, 1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V, 1.8V or 3.2V VBACKUP at 2A

产品详情

Demonstration circuit 1964A is a 2A, bidirectional buckboost DC/DC regulator and charger/balancer, featuring the LTC3110 boost controller. Its wide voltage range both in capacitor/battery charger mode and in system backup mode makes it well suited to a wide variety of applications using supercapacitors and batteries.

DC1964A
LTC3110 Demo Board | Bidirectional Buck-Boost with Supercap Charger/Balancer, 1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V, 1.8V or 3.2V VBACKUP at 2A

最新评论