LTC3107
不推荐用于新设计超低电压能量收集器和主电池寿命延长器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 热能收集辅助的电源管理系统
- VOUT 跟踪主电池电压
- 2.2V LDO 输出
- 储能输出,箝位至 4.3V
- 可采用低至 20mV 的输入运作
- 电池工作指示器 (BAT_OFF)
- 从电池吸收的 IQ:
- 采用能量收集时为 80nA
- 无能量收集时为 6μA
- 标准和紧凑型升压变压器
- 小外形的耐热性能增强型 10引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LTC®3107 是一款高度集成的 DC/DC 转换器,其设计用于通过收集和管理来自极低输入电压电源 (例如:热电发生器 [TEG] 和热电堆) 的多余能量以延长低功率无线系统中主电池的寿命。升压型拓扑可采用低至 20mV 的输入电压运作。
LTC3107 采用一个小型升压变压器,其提供了一款完整的电源管理解决方案,适合于那些依靠一个主电池工作的典型无线传感器应用。2.2V LDO 可用于为一个外部微处理器供电,而主输出电压则可自动调整以与主电池的电压相匹配。在有收集能量可用的情况下,LTC3107 可从电池电源无缝切换至收集能量电源,因而延长了电池的使用寿命。BAT_OFF 指示器可用于跟踪电池的使用情况。一个任选的存储电容器负责累积多余的收集能量,从而进一步延长电池寿命。
LTC3107 采用小外形的耐热性能增强型 10引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装。
Applications
- 工业无线感测
- 远程传感器和无线电电源
- HVAC
- 自动计量
- 楼宇自动化、安保
- 预见性维护、状态监视
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 2
产品选型卡 2
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3107EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3107EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3107IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3107IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2023 - 23_0011 Discontinuance of Select LTC3107 Products |
||
LTC3107EDD#PBF | 过期 | |
LTC3107EDD#TRPBF | 过期 | |
LTC3107IDD#PBF | 过期 | |
LTC3107IDD#TRPBF | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3107
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3107的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论