LTC3107

不推荐用于新设计

超低电压能量收集器和主电池寿命延长器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 热能收集辅助的电源管理系统
    • VOUT 跟踪主电池电压
    • 2.2V LDO 输出
    • 储能输出,箝位至 4.3V
  • 可采用低至 20mV 的输入运作
  • 电池工作指示器 (BAT_OFF)
  • 从电池吸收的 IQ
    • 采用能量收集时为 80nA
    • 无能量收集时为 6μA
  • 标准和紧凑型升压变压器
  • 小外形的耐热性能增强型 10引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LTC3107
超低电压能量收集器和主电池寿命延长器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3107
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2321A

具有电子墨水显示器的 Dust 能量收集演示板,专为连接至 DC2344A 或 DC2509A 而设计

产品详情

演示电路 2321A 是一款低功率无线传感器节点开发平台,其配备了一个用于用户反馈的电子墨水显示器。该系统能够监视和管理其可用能量、记录来自传感器的信息、和通过一个无线网络共享该数据。


该演示板专为连接至 DC2344A 或 DC2509A 能量收集演示电路板而设计,DC2344A 和 DC2509A 输出一个稳定的电源以及来自能量收集 IC 及其备份电池的状态信息。DC2321A 上的两个库伦计数器使得处理器能够监视这些电池的能量输出,该能量输出将根据可从系统周围环境收集的能量多少而变化。


必须采用一个 DC2274A-A SmartMesh 管理器以评估 DC2321A 的网络特性。



eval board
DC2103A

LTC3107演示板 | 20mV启动能量采集器和电池寿命延长器

产品详情

演示电路2103A是一款内置LTC3107的高集成度DC/DC转换器,通过从热电发电机(TEG)等极低输入电压源采集和管理多余能量来延长低功耗无线系统中主电池的寿命。升压拓扑结构采用低至20mV的输入电压工作。

DC2321A
具有电子墨水显示器的 Dust 能量收集演示板,专为连接至 DC2344A 或 DC2509A 而设计
DC2103A
LTC3107演示板 | 20mV启动能量采集器和电池寿命延长器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3107的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览