专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
LTC3026
量产1.5A 低输入电压 VLDO 线性稳压器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 输入电压范围:
- 1.14V 至 3.5V (升压转换器使能)
- 1.14V 至 5.5V (采用外部 5V 升压)
- 低压差电压:100mV (在 IOUT = 1.5A)
- 可调输出范围:0.4V 至 2.6V
- 输出电流:高达 1.5A
- 卓越的电源抑制性能 (即使在接近压差的条件下也不例外)
- 停机模式将负载从 VIN 和 VBST 断接
- 低工作电流:IIN = 950μA (在 VIN = 1.5V)
- 低停机电流:
- IIN < 1μA (典型值)
- IBST = 0.1μA (典型值)
- 在采用 10μF 或更大的陶瓷电容器时可实现稳定
- 短路、反向电流保护
- 过热保护
- 采用 10 引脚 MSOP 和 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LTC®3026 是一款非常低压差 (VLDO™) 线性稳压器,可在输入电压低至 1.14V 的条件下运作。该器件能够提供 1.5A 输出电流,典型压差电压仅为 100mV。为了允许在低输入电压条件下运作,LTC3026 内置了一个升压型转换器,该升压型转换器负责提供内部 LDO 电路所必需的空间。
输出电流直接来自输入电源,旨在实现效率的较大化。升压型转换器仅需一个小型片式电感器和陶瓷电容器便可执行操作。此外,一个 LTC3026 的升压输出电压还能够提供用于其他 LTC3026 的升压电压,因而多个 LDO 只需单个电感器。可以采用一个由用户提供的升压电压,从而完全免除了增设电感器的需要。
LTC3026 稳压器可在采用 10μF 或更大的陶瓷输出电容器时保持稳定。该器件具有一个 0.4V 的低基准电压,用于通过两个外部电阻器来设置输出电压。这款器件还具有内部电流限制、过热停机和反向输出电流保护功能。LTC3026 采用小外形 10 引脚 MSOP 或扁平 (高度仅 0.75mm) 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。
应用
- 高效率线性稳压器
- 用于开关电源的后置稳压器
- 微处理器电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3026EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3026EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3026EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3026EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3026IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3026IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3026IMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3026IMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC3026EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3026EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3026IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3026IMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3026EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3026EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3026IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3026IMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
数字电源系统管理器 1 | ||
LTC2974 | 推荐新设计使用 | 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器 |
工具及仿真模型
LTspice 3
- LTC3026 Demo Circuit - Low Input Voltage Linear Regulator (1.14-3.5V to 1.2V @ 1A)
- LTC3026 Demo Circuit - Using a Single Boost Converter to Drive Multiple Linear Regulators (1.6-3.5V to 1.8V/1.5V @ 1.5A)
- LTC3026 - LDO Linear Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3026
- LTC3026-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3026的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论