LTC2984

推荐新设计使用

具有 EEPROM 的多传感器高准确度数字温度测量系统

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 234线式RTD、热电偶、热敏电阻和二极管直接进行数字化
  • 片内EEPROM可存储通道配置数据和自定义系数
  • 2.85V5.25V单电源供电
  • 20个灵活的输入支持传感器互换
  • 自动热电偶冷端补偿
  • 用于热电偶、RTD和热敏电阻的内置标准和用户可编程系数
  • 测量热电偶负电压
  • 自动熔断、短路和故障检测
  • 缓冲输入支持外部保护
  • 50Hz/60Hz同时抑制
  • 集成15ppm/°C(最大值)基准电压源(I级)
  • 集成配置检查器和C语言代码生成工具的演示软件
LTC2984
具有 EEPROM 的多传感器高准确度数字温度测量系统
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC2983 推荐新设计使用 多传感器高准确度数字温度测量系统
LTC2986 推荐新设计使用 具有EEPROM的多传感器高精度数字温度测量系统
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2420A

LTC2984演示板 | LTC2984主板(DC2399) + 20路输入分线板(DC2210),需要DC2026

产品详情

DC2420 入门套件用于展示 LTC2984 的性能和易用性,后者是一个完整的片上温度测量系统。该套件包括 DC2399(包含 LTC2984 的主演示电路)和 DC2210(支持试验板的简单实验电路)。除了入门演示套件之外,它还提供突出显示 RTD、热敏电阻或热电偶性能的传感器特定演示板。

eval board
DC2420A-KIT

LTC2984入门套件 | LTC2984主板(DC2399) + 20路输入分线板(DC2210) + Linduino One (DC2026)

产品详情

DC2420 入门套件用于展示 LTC2984 的性能和易用性,后者是一个完整的片上温度测量系统。该套件包括 DC2399(包含 LTC2984 的主演示电路)和 DC2210(支持试验板的简单实验电路)。除了入门演示套件之外,它还提供突出显示 RTD、热敏电阻或热电偶性能的传感器特定演示板。

DC2420A
LTC2984演示板 | LTC2984主板(DC2399) + 20路输入分线板(DC2210),需要DC2026
DC2420A-KIT
LTC2984入门套件 | LTC2984主板(DC2399) + 20路输入分线板(DC2210) + Linduino One (DC2026)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2984的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览