LTC2960

推荐新设计使用

36V、纳安级电流、两输入电压监视器

产品模型
48
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 850nA 静态电流
  • 工作范围:2.5V < VCC < 36V
  • 在整个温度范围内提供了 1.5% (最大值) 的准确度
  • 可调复位门限
  • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
  • 可调 IN+/ IN 门限
  • 手动复位输入
  • 紧凑型 2mm x 2mm 8 引脚 DFN 封装和 TSOT-23 (ThinSOT) 封装
LTC2960
36V、纳安级电流、两输入电压监视器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐新设计使用 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
按钮控制器 1
LTC2955 推荐新设计使用 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
单电源监控器 1
LTC2935 量产 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐新设计使用 欠压、过压和电源反向保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2960的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览