LTC2956

推荐新设计使用

具按钮控制功能的唤醒定时器

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.5V 至 36V 电源输入范围
  • 可调唤醒周期:250ms 至 39 天
  • 可调最大唤醒时间
  • 0.8μA 静态电流
  • 0.3μA 停机电流
  • 具防反跳能力的按钮输入
  • 低泄漏 EN 输出可提供 DC/DC 转换器控制 (LTC2956-1)
  • 高电压 EN 输出负责驱动外部 P 沟道 MOSFET (LTC2956-2)
  • PB 输入端上提供了 ±25kV ESD HBM
  • 12 引脚 3mm x 3mm QFN 封装和 MSOP 封装
LTC2956
具按钮控制功能的唤醒定时器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
TimerBlox 1
LTC6995-1 量产 TimerBlox:长时间定时器、低频振荡器
低压热插拔控制器 1
LTC4231 推荐新设计使用 微功率热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2956-1
  • LTC2956-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2254A-A

LTC2956-1 Demo Board | Wake-Up Timer with Pushbutton Control, EN Pin

产品详情

Demonstration circuits 2254A-A and 2254A-B feature the LTC2956-1 and LTC2956-2, respectively. The LTC2956 is a micropower, wide input voltage range, configurable wake-up timer with pushbutton control. It periodically wakes up and turns on a connected system to perform tasks like monitoring temperature or capturing images. After completing the task, the LTC2956 turns the system off to conserve power. The wake-up timer period can be adjusted from 250ms to 39 days.

eval board
DC2254A-B

LTC2956-2 Demo Board | Wake-Up Timer with Pushbutton Control, EN Pin

产品详情

Demonstration circuits 2254A-A and 2254A-B feature the LTC2956-1 and LTC2956-2, respectively. The LTC2956 is a micropower, wide input voltage range, configurable wake-up timer with pushbutton control. It periodically wakes up and turns on a connected system to perform tasks like monitoring temperature or capturing images. After completing the task, the LTC2956 turns the system off to conserve power. The wake-up timer period can be adjusted from 250ms to 39 days.

DC2254A-A
LTC2956-1 Demo Board | Wake-Up Timer with Pushbutton Control, EN Pin
DC2254A-B
LTC2956-2 Demo Board | Wake-Up Timer with Pushbutton Control, EN Pin

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2956的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览