ltc1625

量产

No RSENSE电流模式同步降压开关稳压器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高效率电流模式控制器
  • 无需检测电阻
  • 在高电流下可稳定工作
  • 两个N沟道MOSFET同步驱动
  • 宽VIN范围:3.7V至36V
  • 宽VOUT范围:1.19V至VIN
  • ±1% 1.19V基准电压源
  • 具有注入锁定的可编程固定频率
  • 极低工作压差:99%占空比
  • 强制连续模式控制引脚
  • 可选可编程软启动
  • 引脚可选输出电压
  • 折返限流
  • 输出过压保护
  • 逻辑控制微功耗关断:IQ < 30µA
  • 提供16引脚窄体SSOP和SO封装
ltc1625
No RSENSE电流模式同步降压开关稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2008A

LTC1625IGN Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 28V; VOUT = 3.3V @ 15A

产品详情

Demonstration circuit DC2008 is DC/DC buck converter featuring the LTC1625 constant frequency current mode buck controller. The DC2008A operates over a 4.5V to 28V input and provides 15A of output current as shown in Figure 3. The 225kHz constant frequency operation results in a small and efficient circuit. The converter provides high output voltage accuracy (typically ±3%) over a wide load range with no minimum load requirement. The demonstration circuit can be easily modified to generate different output voltages.


 


DC2008A
LTC1625IGN Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 28V; VOUT = 3.3V @ 15A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1625的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览