LTC1453

量产

采用 SO-8 封装的 12 位轨至轨微功率 DAC

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12 位分辨率
  • 经过缓冲的真正轨至轨电压输出
  • 3V 操作 (LTC1453),ICC:250μA (典型值)
  • 5V 操作 (LTC1451),ICC:400μA (典型值)
  • 3V 至 5V 操作 (LTC1452),ICC:225μA (典型值)
  • 内置基准:
    • 2.048V (LTC1451)
    • 1.220V (LTC1453)
  • 乘法版本 (LTC1452)
  • 上电复位
  • SO-8 封装
  • 三线式可级联串行接口
  • 最大 DNL 误差:0.5LSB
  • 位于时钟输入端上的施密特触发器可提供直接光耦合器接口
LTC1453
采用 SO-8 封装的 12 位轨至轨微功率 DAC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DC115A-A
LTC1453 | 3V Powered 12-Bit Rail-To-Rail D/A Converter

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1453的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览