LT8709

推荐新设计使用

负输入同步多拓扑 DC/DC 控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽的负输入范围:–4.5V 至 –80V
  • 轨至轨输出电流监视器和控制
  • 用于高阻抗输入的输入电压调节
  • 电源良好指示引脚
  • 用于强制 CCM (连续导通模式) 或脉冲跳跃 / DCM (不连续导通模式) 操作的 MODE 引脚
  • 开关频率高达 750kHz
  • 可容易地利用单个反馈引脚配置为一个降压、升压、降压-升压或负输出转换器
  • 可同步至一个外部时钟
  • 高增益 EN / FBIN 引脚可接受缓慢变化的输入信号
  • 20 引脚 TSSOP 封装

LT8709
负输入同步多拓扑 DC/DC 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4354 量产 负电压二极管“或”控制器和监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2148A

LT8709EFE Demo Board | Negative Buck-Boost, -38V ≤ VIN ≤ -4.5V; VOUT = -12V @ 5A

产品详情

Demonstration circuit 2148A features the LT8709, a negative input synchronous multi-topology DC/DC controller designed for negative input power supplies where the highest input supply voltage is ground. Examples of these circuits include negative buck, negative boost, negative buck-boost and negative inverting. The DC2148A is a negative buck-boost with an operating input voltage range from –4.5V to –38V and an output voltage of –12V, however this demo circuit can be easily reconfigured for other negative input topologies. The maximum output current for DC2148A is 5A, the switching frequency is 400kHz and the maximum efficiency with a –12V input is 91%.

DC2148A
LT8709EFE Demo Board | Negative Buck-Boost, -38V ≤ VIN ≤ -4.5V; VOUT = -12V @ 5A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8709的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论