LT8641
推荐新设计使用具 2.5μA 静态电流的 65V、3.5A 同步降压型 Silent Switcher
- 产品模型
- 12
产品详情
- Silent Switcher® 架构
- 超低EMI辐射
- 展频
- 高频高效率
- 高达95%效率(1MHz,12VIN至5VOUT时)
- 高达94%效率(2MHz,12VIN至5VOUT时)
- 宽输入电压范围:3V至65V
- 最大连续输出电流:3.5A,5A峰值瞬态输出
- 最短快速导通时间:35ns
- 超低静态电流突发模式®工作
- 2.5μA IQ(调节12VIN至3.3VOUT)
- 输出纹波< 10mVP-P
- 所有条件下均具有低压差:130mV (1A)
- 可在过载情况下安全地承受电感饱和
- 可调及可同步频率范围:200kHz至3MHz
- 峰值电流工作模式
- 输出软启动和跟踪
- 小型18引脚3mm × 4mm QFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8641 降压型稳压器采用 Silent Switcher 架构,专为较大限度地降低 EMI / EMC辐射并在高达 3MHz 的频率下提供高效率而设计。其单片式结构采用 3mm x 4mm QFN 封装进行组装,内置了集成型电源开关和所有必要的电路,因而造就了一款 PCB 占板面积极小的解决方案。2.5μA 的超低静态电流 (当输出处于全面调节状态) 可实现那些要求在非常小负载电流条件下获得高效率的应用。在任何负载下 (从零电流至满电流) 皆可保持出色的瞬态响应,而且输出电压纹波低于 10mVP-P。
LT8641 可在高频条件下实现高 VIN 至 低 VOUT 转换,并具有 35ns 的快速最小顶端开关导通时间。器件运作在过载情况下是安全的,即使采用了饱和电感器也不例外。
基本功能内置于器件之中并且简单易用:一个漏极开路 PG 引脚负责在输出处于调节状态时发出指示信号。SYNC/MODE 引脚用于在突发模式、脉冲跳跃或扩频模式之间做出选择,另外还实现至一个外部时钟的同步。软起动和跟踪功能通过 TR/SS 引脚来使用。一个准确的使能门限可采用 EN/UV 引脚设定,而一个位于 RT 引脚的电阻器则负责设置开关频率。
应用
- 汽车和工业电源
- 通用降压
- GSM 电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
视频 1
新闻 1
电子书 1
解决方案设计及宣传手册 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8641EUDC#PBF | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8641EUDC#TRPBF | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8641HUDC#PBF | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8641HUDC#TRPBF | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8641HUDC#WPBF | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8641HUDC#WTRPBF | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8641IUDC#PBF | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8641IUDC#TRPBF | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8641IUDC#WPBF | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8641IUDC#WTRPBF | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8641JUDC#WPBF | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8641JUDC#WTRPBF | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 30, 2020 - 20_0293 Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to UTAC Thailand |
||
LT8641EUDC#PBF | 量产 | |
LT8641EUDC#TRPBF | 量产 | |
LT8641HUDC#PBF | 量产 | |
LT8641HUDC#TRPBF | 量产 | |
LT8641IUDC#PBF | 量产 | |
LT8641IUDC#TRPBF | 量产 | |
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8641EUDC#PBF | 量产 | |
LT8641EUDC#TRPBF | 量产 | |
LT8641HUDC#PBF | 量产 | |
LT8641HUDC#TRPBF | 量产 | |
LT8641IUDC#PBF | 量产 | |
LT8641IUDC#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
浪涌抑制器、过压和过流保护 1 | ||
LT4363 | 推荐新设计使用 | 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LT8640 LT8640-1 |
具有2.5μA静态电流的42V、5A同步降压型超低噪声开关稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT8641 Demo Circuit - 2MHz µPower Ultralow EMI Buck Converter (5.5-65V to 5V @ 3.5A)
- LT8641 - Step-Down (Buck) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8641
LTpowerCAD 1
- LT8641 Project - 65V, 3.5A Monolithic µPower Synchronous Buck Silent Switcher (5.5-65V to 5V @ 3.5A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8641
- LT8641A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8641的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论