LT8640
LT8640-1
推荐新设计使用
具有2.5μA静态电流的42V、5A同步降压型超低噪声开关稳压器
- 产品模型
- 30
Viewing:
产品详情
- Silent Switcher® 架构
- 超低 EMI 辐射
- 展频
- 高频高效率
- 高达96%效率(1MHz,12VIN 至 5VOUT时)
- 高达95%效率(2MHz,12VIN 至 5VOUT时)
- 宽输入电压范围:3.4V 至 42V
- 最大连续输出电流:5A,7A峰值瞬态输出
- 超低静态电流突发模式® 工作
- 2.5µA IQ,(调节12VIN至3.3VOUT)
- 输出纹波 < 10mVP-P
- 最短快速导通时间:30ns
- 所有条件下均具有低压差:100mV(1A)
- 强制连续模式(仅 LT8640-1)
- 过载时安全地承受电感饱和
- 可调及可同步频率范围:200kHz 至 3MHz
- 峰值电流工作模式
- 输出软启动和追踪
- 小型 18 引脚 3mm × 4mm QFN 和侧可湿 QFN 封装
- 通过 AEC-Q100 汽车应用认证
LT8640/LT8640-1 降压型稳压器采用 Silent Switcher 架构,旨在较大限度地减少EMI辐射,同时在高达 3MHz 的频率下提供高效率。该器件具有超低 2.5µA 静态电流,其输出完全处于调节状态,在极小负载电流下支持要求高效率的应用。
LT8640/LT8640-1 允许在高频率下进行高 VIN 到低 VOUT 的转换。最短开关导通时间为30ns。SYNC/MODE 引脚在突发工作模式、展频模式、同步至外部时钟和脉冲跳跃 (LT8640) 或强制连续模式 (LT8640-1) 之间进行选择。
封装 | SYNC/MODE ≠ 0 | VC COMP | H 级: | CLKOUT | 内部 CAPS | |
LT8640 | QFN | 脉冲跳跃 | 内部 | 是 | 否 | 否 |
LT8640-1 | QFN | FCM | 内部 | 是 | 否 | 否 |
LT8640S | LQFN | FCM | 内部 | 否 | 是 | 是 |
LT8643S | LQFN | FCM | 外部 | 否 | 是 | 是 |
LT8640S-2 | LQFN | FCM | 内部 | 是 | 是 | 否 |
LT8643S-2 | LQFN | FCM | 外部 | 是 | 是 | 否 |
应用
- 汽车和工业电源
- 通用降压
- GSM 电源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 5
视频 2
解决方案设计及宣传手册 2
新闻 1
电子书 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 30, 2020 - 20_0293 Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to UTAC Thailand |
||
LT8640EUDC#PBF | 量产 | |
LT8640EUDC#TRPBF | 量产 | |
LT8640EUDCF#PBF | 量产 | |
LT8640EUDCF#TRPBF | 量产 | |
LT8640HUDC#PBF | 量产 | |
LT8640HUDC#TRPBF | 量产 | |
LT8640HUDCF#PBF | 量产 | |
LT8640HUDCF#TRPBF | 量产 | |
LT8640IUDC#PBF | 量产 | |
LT8640IUDC#TRPBF | 量产 | |
LT8640IUDCF#PBF | 量产 | |
LT8640IUDCF#TRPBF | 量产 | |
LT8640JUDCF#PBF | 量产 | |
LT8640JUDCF#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT8640 Demo Circuit - 5V 2MHz µPower Ultralow EMI Step-Down Converter (5.7-42V to 5V @ 5A)
- LT8640 - Step-Down (Buck) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8640
- LT8640-1
- LT8640A
- LT8640S-2
LTpowerCAD 2
- LT8640 Project - 42V, 5A Monolithic μPower Buck Silent Switcher (5.7-42V to 5V @ 5A)
- LT8640 Project - 42V, 5A Monolithic μPower Buck Silent Switcher (8-42V to 5V @ 5A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8640
- LT8640S
- LT8640SA
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。