eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

LT8631

推荐新设计使用

100V、1A 同步微功率降压型稳压器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超宽输入电压范围:3V至100V
  • 输出电压范围:0.8V至60V
  • 内部同步开关
  • 低纹波Burst工作模式(Burst Mode®):
    • 16μA IQ(12VIN至5VOUT)输出纹波 <10mVP-P
    • 7μA IQ(48VIN至5VOUT)输出纹波 <10mVP-P
  • 低压差:99%最大占空比
  • 峰值电流模式控制
  • 固定工作频率:100kHz至1MHz
  • 同步输入
  • 可编程欠压闭锁
  • 电源良好指示
  • 灵活的输出电压跟踪
  • 短路保护
  • 低关断电流:5μA
  • 耐受引脚开路/短路故障
  • 采用散热增强型20引脚TSSOP封装,具有高压引脚间距
LT8631
100V、1A 同步微功率降压型稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4366 推荐新设计使用 高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2110A

LT8631EFE演示板 |同步降压,6.5V ≤ VIN ≤ 100V;VOUT = 5V (1A)

产品详情

演示电路2110A是一款单芯片降压转换器,内置LT8631。在400kHz开关频率下,该演示板通过6.5V至100V输入可提供5V输出。宽输入范围使其适合调整各种类型输入源功率,包括汽车、工业系统和电信电源。LT8631是一款紧凑、高效的同步单芯片降压型开关稳压器。LT8631中内置电源开关、补偿元件和其他必要电路,尽可能减少了外部元件数量并简化了设计。

DC2110A
LT8631EFE演示板 |同步降压,6.5V ≤ VIN ≤ 100V;VOUT = 5V (1A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8631的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览