LT8630
推荐新设计使用100V、0.6A 同步微功率降压型高效率稳压器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 超宽输入电压范围:3V至100V
- 边界模式切换可达到极高效率
- 输出电压范围:0.8V至60V
- 内部同步开关
- Burst Mode®(突发工作模式):
- 16μA IQ(12VIN至5VOUT)
- 7μA IQ (48VIN至5VOUT)
- 低压差:99%最大占空比
- 峰值电流模式控制
- 可编程欠压闭锁
- 电源良好指示
- 灵活的输出电压跟踪
- 短路保护
- 低关断电流:5μA
- 耐受引脚开路/短路故障
- 采用散热增强型20引脚TSSOP封装,具有高压引脚间距
LT8630是一款电流模式PWM降压型DC/DC转换器,内置同步开关,可为输出负载提供高达0.6A的电流。LT8630具有3V至100V宽输入范围,适合调节多种电源的功率,包括汽车和工业系统以及36V至72V电信电源。可变频率边界模式开关可在较宽的输入电压范围内充分地提高效率。低纹波突发模式操作可在低输出电流时实现高效率操作,同时使输出纹波保持在5mV以下。软启动功能可控制输出电压的斜坡速率,消除启动期间的输入浪涌电流,并提供输出跟踪功能。当输出电压位于稳压输出的±7.5%以内时,会发出电源良好指示信号。欠压保护设置可通过EN/UV引脚进行编程。关断模式可将总静态电流降低至5μA以下。LT8630采用20引脚TSSOP封装,具有裸露焊盘,可实现低热阻和高压引脚间距。
应用
- 电信电源
- 分布式电源调节
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8630EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8630EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8630IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8630IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT8630EFE#PBF | 量产 | |
LT8630EFE#TRPBF | 量产 | |
LT8630IFE#PBF | 量产 | |
LT8630IFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8630
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8630的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论