eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

LT8620

推荐新设计使用

具 2.5μA 静态电流的 65V、2A 同步降压型稳压器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:3.4V 至 65V
  • 超低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 操作:
    • 2.5μA IQ (调节 12VIN 至 3.3VOUT)
    • 输出纹波 < 10mVP-P
  • 高效率同步操作:
    • 94% 效率 (在 1A,从 12VIN 产生 5VOUT)
    • 92% 效率 (在 1A,从 12VIN 产生 3.3VOUT)
  • 快速最小脉宽时间:30ns
  • 在所有条件下均可提供低压差:250mV (在 1A)
  • 在过载情况下可安全地承受电感器饱和
  • 低 EMI
  • 可调及可同步频率范围:200kHz 至 2.2MHz
  • 准确的 1V 使能引脚门限
  • 内部补偿
  • 输出软起动和跟踪
  • 小外形的耐热性能增强型 16引脚 MSOP 封装和 24 引脚3mm x 5mm QFN 封装
LT8620
具 2.5μA 静态电流的 65V、2A 同步降压型稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1992A

LT8620 Demo Board | Micropower Synchronous Buck, 5.5V ≤ VIN ≤ 65V, VOUT = 5V @ 2A

产品详情

Demonstration circuit 1992A is a 65V, 2A micropower synchronous monolithic step-down regulator featuring the LT8620. The LT8620 is a compact, high efficiency, high speed synchronous monolithic step-down switching regulator that consumes only 2.5μA of quiescent current when the output is regulated at 5V. The demo board features a 5.5V to 65V inut voltage range and generates 5V at 2A.


Top and bottom power switches, compensation components and other necessary circuits are inside of the LT8620 to minimize external components and simplify design.

DC1992A
LT8620 Demo Board | Micropower Synchronous Buck, 5.5V ≤ VIN ≤ 65V, VOUT = 5V @ 2A

最新评论

近期浏览