官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LT8620
推荐新设计使用具 2.5μA 静态电流的 65V、2A 同步降压型稳压器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 宽输入电压范围:3.4V 至 65V
- 超低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 操作:
- 2.5μA IQ (调节 12VIN 至 3.3VOUT)
- 输出纹波 < 10mVP-P
- 高效率同步操作:
- 94% 效率 (在 1A,从 12VIN 产生 5VOUT)
- 92% 效率 (在 1A,从 12VIN 产生 3.3VOUT)
- 快速最小脉宽时间:30ns
- 在所有条件下均可提供低压差:250mV (在 1A)
- 在过载情况下可安全地承受电感器饱和
- 低 EMI
- 可调及可同步频率范围:200kHz 至 2.2MHz
- 准确的 1V 使能引脚门限
- 内部补偿
- 输出软起动和跟踪
- 小外形的耐热性能增强型 16引脚 MSOP 封装和 24 引脚3mm x 5mm QFN 封装
LT®8620 是一款紧凑、高效率、高速、同步、单片式、降压型开关稳压器,其可接受高达 65V 的宽输入电压范围,并且仅消耗 2.5μA 的静态电流。该器件集成了上管和下管电源开关以及所有必要的电路,以较大限度地降低增设外部组件的需要。低纹波突发模式操作可在非常低的输出电流条件下实现高效率,同时保持输出纹波低于 10mVP-P。一个 SYNC 引脚用于实现至外部时钟的同步。内部补偿和峰值电流模式拓扑允许使用小型电感器,并实现快速瞬态响应和优良的环路稳定性。EN/UV 引脚具有一个准确的 1V 门限,并可用于设置 VIN 欠压闭锁或关断 LT8620 以将输入电源电流减小至 1μA。TR/SS 引脚上的一个电容器负责设置启动期间的输出电压斜坡上升速率。当 VOUT 位于编程输出电压的 ±9% 以内及出现故障情况时,PG 标记将发出指示信号。LT8620 采用小外形 16 引脚 MSOP 封装和3mm x 5mm QFN 封装,具有用于实现低热阻的裸露衬垫。
应用
- 汽车和工业电源
- 通用降压
- GSM 电源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 3
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8620EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8620EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8620EUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8620EUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8620HMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8620HMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8620IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8620IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8620IUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8620IUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8620MPMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8620MPMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT8620EMSE#PBF | 量产 | |
LT8620EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8620IMSE#PBF | 量产 | |
LT8620IMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT8620EMSE#PBF | 量产 | |
LT8620EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8620HMSE#PBF | 量产 | |
LT8620HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8620IMSE#PBF | 量产 | |
LT8620IMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8620MPMSE#PBF | 量产 | |
LT8620MPMSE#TRPBF | 量产 | |
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8620EMSE#PBF | 量产 | |
LT8620EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8620EUDD#PBF | 量产 | |
LT8620EUDD#TRPBF | 量产 | |
LT8620HMSE#PBF | 量产 | |
LT8620HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8620IMSE#PBF | 量产 | |
LT8620IMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8620IUDD#PBF | 量产 | |
LT8620IUDD#TRPBF | 量产 | |
LT8620MPMSE#PBF | 量产 | |
LT8620MPMSE#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT8620HMSE#PBF | 量产 | |
LT8620HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8620MPMSE#PBF | 量产 | |
LT8620MPMSE#TRPBF | 量产 | |
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT8620HMSE#PBF | 量产 | |
LT8620HMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
高压热插拔控制器 1 | ||
LTC4364 | 推荐新设计使用 | 具理想二极管的浪涌抑制器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT8620 Demo Circuit - 5V 2MHz Step-Down Converter (5.5-65V to 5V @ 2A)
- LT8620 - Step-Down (Buck) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8620
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。