eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

LT8616

量产

具 6.5μA 静态电流的双通道 42V 同步单片式降压型稳压器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:3.4V 至 42V
  • 具分离输入的 2.5A 和 1.5A 降压型稳压器
  • 快速最小开关导通时间:35ns
  • 超低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 操作:
    • 6.5μA IQ (调节 12VIN 至 5VOUT 和 3.3VOUT)
    • 输出纹波 < 15mV
  • 180° 异相开关操作
    • 可调频率范围:200kHz 至 3MHz
  • 可同步频率范围:250kHz 至 3MHz
  • 准确的 1V 使能引脚门限
  • 内部补偿
  • 输出软起动和跟踪
  • TSSOP 封装:在相邻引脚短接期间或某个引脚被浮置时,输出位于或低于调节电压
  • 耐热性能增强型 28 引脚 TSSOP 和 3mm x 6mm QFN 封装
LT8616
具 6.5μA 静态电流的双通道 42V 同步单片式降压型稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8616

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT8616
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2169A

LT8616EFE Demo Board | Dual Sync Buck, 4.1V ≤ VIN ≤ 42V, VOUT1 = 5V @ 1.5A, VOUT2 = 3.3V @ 2.5A

产品详情

Demonstration circuit 2169A is a dual monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the LT8616. The LT8616 is a high efficiency, high speed, dual synchronous monolithic step-down switching regulator that consumes only 6.5μA of quiescent current with both channels enabled. The demo circuit is designed for 5V, 1.5A and 3.3V, 2.5A outputs. Both channels contain all switches and necessary circuitry to minimize the external components and solution size. Fast minimum ON time of 35ns enables high VIN to low VOUT conversion at high switching frequency. Independent input voltage, feedback, soft-start and power good pins for each channel simplify complex power supply tracking/sequencing requirements.


 


DC2169A
LT8616EFE Demo Board | Dual Sync Buck, 4.1V ≤ VIN ≤ 42V, VOUT1 = 5V @ 1.5A, VOUT2 = 3.3V @ 2.5A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8616的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览