eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

LT8614

量产

具 2.5μA 静态电流的 42V、4A 同步降压型 Silent Switcher

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Silent Switcher®架构
    • 超低EMI辐射
  • 高频高效率
    • 高达96%效率(1MHz12VIN5VOUT时)
    • 高达94%效率(2MHz12VIN5VOUT时)
  • 宽输入电压范围:3.4V42V
  • 超低静态电流突发模式®工作:
    • 2.5μA IQ(调节12VIN3.3VOUT
    • 输出纹波< 10mVP-P
  • 最短快速导通时间:30ns
  • 所有条件下均具有低压差:125mV (1A)
  • 过载时安全地承受电感饱和
  • 可调及可同步频率范围:200kHz3MHz
  • 峰值电流工作模式
  • 精确的1V使能引脚阈值
  • 内部补偿
  • 输出软启动和跟踪
  • 小型18引脚3mm × 4mm QFN封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8614
具 2.5μA 静态电流的 42V、4A 同步降压型 Silent Switcher
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4417 推荐新设计使用 确定了优先级的 PowerPath 控制器
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2977 推荐新设计使用 具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2019B

LT8614 Demo Board | 2MHz Buck Silent Switcher, 5.8V ≤ VIN ≤ 42V, VOUT = 5V @ 4A

产品详情

演示电路2019B是一款42V、4A微功耗同步降压型Silent SwitcherTM,内置LT8614。该演示板设计提供5V输出和5.8V至42V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8614是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。集成功率开关,同时提供所有必需的电路功能,缩减了元件数量和解决方案尺寸。特殊Silent Switcher架构较大限度地减少了EMI/EMC辐射。突发工作模式(Burst Mode®)下的超低2.5μA静态电流可在轻负载下实现高效率。30ns的最短快速导通时间在高频率下可从高电平VIN转换为低电平VOUT。

DC2019B
LT8614 Demo Board | 2MHz Buck Silent Switcher, 5.8V ≤ VIN ≤ 42V, VOUT = 5V @ 4A

最新评论

近期浏览