eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT8613

推荐新设计使用

具有电流检测功能和 3μA 静态电流的 42V、6A 同步降压型稳压器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具监视功能的轨至轨电流检测放大器
  • 宽输入电压范围:3.4V 至 42V
  • 超低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 操作:
    • 3μA IQ (调节 12VIN 至 3.3VOUT)
    • 输出纹波 < 10mVP-P
  • 高效率同步操作:
    • 95% 效率 (在 3A,从 12VIN 产生 5VOUT)
    • 94% 效率 (在 3A,从 12VIN 产生 3.3VOUT)
  • 快速最小接通时间:40ns
  • 在所有条件下均可提供低压差:250mV (在 3A)
  • 允许使用小型电感器
  • 低 EMI
  • 可调及可同步频率范围:200kHz 至 2.2MHz
  • 电流模式操作
  • 准确的 1V 使能引脚门限
  • 内部补偿
  • 输出软起动和跟踪
  • 小外形的耐热性能增强型 3mm x 6mm 28 引脚 QFN 封装
LT8613
具有电流检测功能和 3μA 静态电流的 42V、6A 同步降压型稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2011A

LT8613EUDE Demo Board | Sync Buck, 5.8V ≤ VIN ≤ 42V, VOUT = 5V @ 6A

产品详情

Demonstration Circuit 2011A is a 42V, 6A micropower synchronous step-down regulator with current sense featuring the LT8613. The demo board is designed for 5V output from a 5.8V to 42V input. The wide input range allows a variety of input sources, such as automotive batteries and industrial supplies. The LT8613 is a compact, high efficiency, and high speed synchronous monolithic step-down switching regulator. The integrated power switches and inclusion of all necessary circuitry reduce the components count and solution size. Ultralow 3μA quiescent current in Burst Mode® operation achieves high efficiency at very light loads. Fast minimum on-time of 40ns enables high VIN to low VOUT conversion at high frequency.

DC2011A
LT8613EUDE Demo Board | Sync Buck, 5.8V ≤ VIN ≤ 42V, VOUT = 5V @ 6A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8613的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论