官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LT8608
推荐新设计使用具有 2.5μA 静态电流的 42V、1.5A 同步降压型稳压器
- 产品模型
- 34
产品详情
- 宽输入电压范围:3.0V 至 42V
- 超低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 操作:
- <2.5μA IQ (调节 12VIN 至 3.3VOUT)
- 输出纹波 < 10mVP-P
- 高效率 2MHz 同步操作:
- >92% 效率 (在 0.5A,从 12VIN 产生 5VOUT)
- 1.5A 连续输出电流
- 快速最小接通时间:35ns
- 可调及可同步频率范围:200kHz 至 2.2MHz
- 扩展频谱频率调制用于实现低 EMI
- 允许使用小型电感器
- 低压差
- 峰值电流模式操作
- 准确的 1V 使能引脚门限
- 内部补偿
- 输出软起动和跟踪
- 小型10引脚MSOP封装或8引脚2mm × 2mm DFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8608是一款紧凑型高效率、高速同步单芯片降压型开关稳压器,瞬态电流功耗仅为1.7µA。LT8608可以提供1.5A连续电流。低纹波突发工作模式可在极低输出电流下保持高效率,同时使输出纹波低于10mV。采用峰值电流模式拓扑的内部补偿可使用小型电感,导致快速瞬态响应和良好的环路稳定性。EN/UV引脚具有精确的1V阈值,可用于设置VIN欠压闭锁或关断LT8608。当VOUT在±8.5%编程输出电压范围内以及故障条件下,PG标志会发出信号。
MSOP封装包括SYNC引脚以便同步到外部时钟或选择突发工作模式或带或不带扩频的跳脉冲模式;TR/SS引脚可设置软启动或跟踪。DFN封装省略了这些引脚,可以购买采用不同跳脉冲或突发工作模式的产品。
应用
- 通用降压
- 低 EMI 降压
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 1
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8608BEDC#TRMPBF | 量产 | |
LT8608BEDC#TRPBF | 量产 | |
LT8608BHDC#TRMPBF | 量产 | |
LT8608BHDC#TRPBF | 量产 | |
LT8608BIDC#TRMPBF | 量产 | |
LT8608BIDC#TRPBF | 量产 | |
LT8608EDC#TRMPBF | 量产 | |
LT8608EDC#TRPBF | 量产 | |
LT8608EMSE#PBF | 量产 | |
LT8608EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8608HDC#TRMPBF | 量产 | |
LT8608HDC#TRPBF | 量产 | |
LT8608HMSE#PBF | 量产 | |
LT8608HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8608IDC#TRMPBF | 量产 | |
LT8608IDC#TRPBF | 量产 | |
LT8608IMSE#PBF | 量产 | |
LT8608IMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT8608EMSE#PBF | 量产 | |
LT8608EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8608EMSE#WPBF | 量产 | |
LT8608EMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8608HMSE#PBF | 量产 | |
LT8608HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8608HMSE#WPBF | 量产 | |
LT8608HMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8608IMSE#PBF | 量产 | |
LT8608IMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8608IMSE#WPBF | 量产 | |
LT8608IMSE#WTRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
浪涌抑制器、过压和过流保护 1 | ||
LTC4367 | 推荐新设计使用 | 100V 过压、欠压和反向电源保护控制器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LT8609 LT8609A LT8609B |
具有 2.5µA 静态电流的 42V、3A 同步降压型稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3045-1 - LDO Linear Regulators, LT8608 - Step-Down (Buck) Regulators
- LT8608 Demo Circuit - 2MHz Low EMI High Voltage Synchronous Buck Regulator (5.5-42V to 5V @ 1.5A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8608
- LT8608S
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8608
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8608的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论