LT8602
推荐新设计使用42V四通道单片式同步降压稳压器
- 产品模型
- 14
产品详情
- 灵活的电源系统可提供四路输出并具有宽输入范围
- 两个高压同步降压稳压器:
- 输入电压范围:3V至42V
- 输出电流最高可达2.5A和1.5A
- 高效率:最高可达93%
- 两个低压同步降压稳压器:
- 输入电压范围:2.6V至5.5V
- 输出电流最高可达1.8A,效率达94%
- 可编程上电复位
- 电源良好指示
- 可利用电阻进行编程和同步的250kHz至2.2MHz开关频率
- 低纹波突发工作模式(Burst Mode®):
- 30μA IQ(12VIN时)
- 输出纹波< 15mV
- 双相时钟可减少输入电流纹波
- 提供散热增强型40引脚QFN (6mm × 6mm)封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8602是一款具有可编程上电复位功能的四通道、电流模式、单芯片降压开关稳压器。所有稳压器均与单个振荡器同步,可调频率范围为250kHz至2.2MHz。LT8602可在轻负载条件下配置为微功耗突发工作模式或跳脉冲工作模式。所有四个稳压器在以下应用中工作时,微功耗工作模式的静态电流为30μA。
高电压通道均为同步降压稳压器,采用3V至42V的输入电压工作。输出电流高达1.5A (OUT1)和2.5A (OUT2)。低电压通道采用2.6V至5.5V的输入电压工作。内部同步电源开关提供高效率以及高达1.8A的输出电流。LT8602使用双相时钟,通道1和3与通道2和4以180°异相工作,以降低高压和低压输入端的输入纹波电流。所有通道均具有逐周期电流限值,提供短路输出保护。热关断提供额外保护
LT8602采用40引脚6mm × 6mm QFN或48引脚7mm × 7mm LQFP封装。
应用
- 汽车系统
- 分布式电源调节
- 工业控制和电源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 6
视频 2
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8602ELXE#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LT8602EUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8602EUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8602EUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8602EUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8602ILXE#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LT8602IUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8602IUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8602IUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8602IUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8602JUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8602JUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8602JUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8602JUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2021 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
LT8602ELXE#PBF | 量产 | |
LT8602ILXE#PBF | 量产 | |
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8602ELXE#PBF | 量产 | |
LT8602EUJ#PBF | 量产 | |
LT8602EUJ#TRPBF | 量产 | |
LT8602ILXE#PBF | 量产 | |
LT8602IUJ#PBF | 量产 | |
LT8602IUJ#TRPBF | 量产 | |
4月 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LT8602EUJ#WPBF | 量产 | |
LT8602EUJ#WTRPBF | 量产 | |
LT8602IUJ#PBF | 量产 | |
LT8602IUJ#TRPBF | 量产 | |
LT8602JUJ#PBF | 量产 | |
LT8602JUJ#TRPBF | 量产 | |
LT8602JUJ#WPBF | 量产 | |
LT8602JUJ#WTRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT8602 Demo Circuit - Automotive Quad Buck Regulator (5.5-42V to 5V @ 1.5A, 3.3V @ 2.5A, 1.8V @ 1.8A, 1.25V @ 1.8A)
- LT8602 - Step-Down (Buck) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8602
LTpowerCAD 2
- LT8602 Project - Quad 42V Synchronous Monolithic Step-Down Regulator, Low Voltage Phases (3.3V to 1.8V & 1.2V @ 1.8A)
- LT8602 Project - Quad 42V Synchronous Monolithic Step-Down Regulator, High Voltage Phases (7-40V to 5V @ 1.5A & 3.3V @ 2.5A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8602HV
- LT8602LV
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8602的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论