eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

LT8580

推荐新设计使用

配备1A、65V开关以及软启动和同步功能的升压/SEPIC/反相DC/DC转换器

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1A,65V 电源开关
  • 可调开关频率
  • 单一反馈电阻器设置 VOUT
  • 可与外部时钟同步
  • 高增益 SHDN 引脚接受慢变输入信号
  • 宽输入电压范围:2.55V 至 40V
  • 低 VCESAT 开关:0.75A 时为 400mV(典型值)
  • 集成软启动功能
  • 可以轻松配置成升压、SEPIC 或反相转换器
  • 用户可配置的欠压锁定 (UVLO)
  • 引脚与 LT3580 兼容
  • 微型耐热性能增强型 8 引脚 3mm × 3mm DFN 和 8 引脚 MSOP 封装
  • AEC-Q100 符合汽车应用要求
LT8580
配备1A、65V开关以及软启动和同步功能的升压/SEPIC/反相DC/DC转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关升压稳压器 1
LT8330 推荐新设计使用 具 1A、60V 开关的低 IQ 升压 / SEPIC / 负输出转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2186A-A

LT8580 演示板 | 升压,3V ≤ VIN ≤ 10V,VOUT = 12V (在120mA)

产品详情

演示电路 2186A-A 和 2186A-B 具有采用升压/负输出转换配置的 LT8580EDD。这些演示电路具备尺寸小巧和组件数少的特点。DC2186A-A 升压演示板专为将 3V 至 10V 电源转换为 12V (在 120mA) 输出而设计。DC2186A-B 双电感器负输出转换 (Cuk) 演示板可将 5V 至 12V 电源转换为 –12V (在 150mA) 输出。如需了解不同输入电压电平下的最大负载电流,请参阅手册中的插图。

eval board
DC2186A-B

LT8580 演示板 | 双电感器负输出转换 (Cuk),5V ≤ VIN ≤ 12V,VOUT = -12V (在 150mA)

产品详情

演示电路 2186A-A 和 2186A-B 具有采用升压/负输出转换配置的 LT8580EDD。这些演示电路具备尺寸小巧和组件数少的特点。DC2186A-B 双电感器负输出转换 (Cuk) 演示板可将 5V 至 12V 的电源转换为 –12V (在 150mA) 输出。如需了解不同输入电压电平下的最大负载电流,请参阅手册。

DC2186A-A
LT8580 演示板 | 升压,3V ≤ VIN ≤ 10V,VOUT = 12V (在120mA)
DC2186A-B
LT8580 演示板 | 双电感器负输出转换 (Cuk),5V ≤ VIN ≤ 12V,VOUT = -12V (在 150mA)

最新评论