LT8495
推荐新设计使用具 2A、70V 开关、9μA 静态电流、上电复位 (POR) 和看门狗定时器的 SEPIC / 升压型转换器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 宽输入电压范围:~1V 至 60V (对于启动为 2.5V 至 32V)
- 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 9μA IQ (在 12VIN 至 5.0VOUT 转换)
- 输出纹波 (典型值 <10mV)
- 双电源引脚
- 提高了效率
- 在启动之后把最小电源电压降低至 ~1V 以延长电池寿命
- 集成型 2A/70V 电源开关
- 可编程看门狗定时器能够在 VIN 电源被拿掉时运作
- 可编程上电复位定时器 (POR) 可在输入电源低至 1.3V 时执行 RST 功能
- 在 TSSOP 封装中可耐受 FMEA 故障
- 固定频率 PWM、SEPIC / 升压 / 反激式拓扑
- 可编程开关频率:250kHz 至 1.5MHz
- 可在 SWEN 和 RSTIN 引脚上进行欠压闭锁 (UVLO) 编程
- 可利用一个电容器进行软起动编程
- 小型 20 引线 QFN 和 20 引线 TSSOP 封装
LT®8495 是一款具有上电复位和看门狗定时器的可调频率 (250kHz 至 1.5MHz) 单片式开关稳压器。静态电流在器件操作时可小于 9μA,并在 SWEN、WDE 和 RSTIN 引脚处于低电平时为 ~0.3μA。该器件可配置为一个 SEPIC、升压或反激式转换器,其低纹波突发模式操作能在低输出电流条件下维持高效率,并保持输出纹波低于 10mV。双电源引脚 (VIN 和 BIAS) 使得器件能够自动地采用最有效的电源来运作。对于 SEPIC 拓扑,输入电源电压可高达 60V,而对于升压和反激式拓扑则高达 32V (具有至高达 60V 的穿越能力)。在启动之后,由于器件能够从其输出 (BIAS) 吸收电流 (即使当 VIN 电压降至低于 2.5V 时也不例外),因而延长了电池寿命。
复位和看门狗超时周期可采用外部电容器单独地调节。在 SWEN 引脚上使用一个电阻分压器为转换器提供了一种可编程的欠压闭锁 (UVLO)。一个连接至 RSTIN 引脚的电阻分压器提供了负责将 RST 引脚置为有效的 UVLO 控制。
另外,此器件还集成了频率折返和软起动等其他功能。TSSOP 封装中的故障耐受能力允许相邻引脚短接或者开路,并不需要把输出电压提升至高于其编程值。LT8495 可提供 20 引线 QFN 和 20 引线 TSSOP 封装,并具裸露衬垫以实现低热阻。
Applications
- 汽车电子控制单元 (ECU) 电源
- 便携式产品的电源
- 工业电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8495EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8495EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8495EUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8495EUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8495HFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8495HFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8495IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8495IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8495IUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8495IUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT8495EFE#PBF | 量产 | |
LT8495EFE#TRPBF | 量产 | |
LT8495HFE#PBF | 量产 | |
LT8495HFE#TRPBF | 量产 | |
LT8495IFE#PBF | 量产 | |
LT8495IFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT8495 - Step-Up (Boost) Regulators
- LT8495 Demo Circuit - 450kHz, 5V Output SEPIC Converter (3-60V to 5V @ 1A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8495
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8495的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论