LT8494

推荐新设计使用

具 2A、70V 开关和 7μA 静态电流的 SEPIC / 升压型 DC/DC 转换器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作:
    • 7μA IQ (在 12VIN 至 5VOUT 转换)
    • 输出纹波 (典型值 < 10mV)
  • 双电源引脚:
    • 改善了效率
    • 在启动之后把最小电源电压降低至 ~1V 以延长电池寿命
  • 宽输入电压范围:~1V 至 60V (对于启动为 2.5V 至 32V)
  • 电源良好 (PG) 电路可在输入电源低至 1.3V 时运行
  • 在 TSSOP 封装中可耐受 FMEA 故障
  • 固定频率 PWM、SEPIC / 升压 / 反激式拓扑
  • NPN 电源开关:2A/70V
  • 可编程开关频率:250kHz 至 1.5MHz
  • 可在 SWEN 引脚上进行欠压闭锁 (UVLO) 编程
  • 可利用一个电容器进行软起动编程
  • 小外形 20 引脚 QFN 封装或 20 引脚 TSSOP 封装
LT8494
具 2A、70V 开关和 7μA 静态电流的 SEPIC / 升压型 DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT8495 推荐新设计使用 具 2A、70V 开关、9μA 静态电流、上电复位 (POR) 和看门狗定时器的 SEPIC / 升压型转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2242A

LT8494EFE演示板 | SEPIC,3V ≤ VIN ≤ 60V;VOUT = 5V (1A)

产品详情

演示电路2242A是一款单芯片SEPIC转换器,内置LT8494。该演示板在450kHz开关频率下设计提供5V输出和3V至60V的输入。当输入电压高于12V时最大输出电流为1A,并在较低的输入电压下减小。工作时LT8494的静态电流小于7μA。通过双电源引脚(VIN和BIAS),该器件可以自动采用较高效率电源供电。

DC2242A
LT8494EFE演示板 | SEPIC,3V ≤ VIN ≤ 60V;VOUT = 5V (1A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8494的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览