LT8490
推荐新设计使用具最大功率点跟踪 (MPPT) 功能的高电压、大电流降压-升压型电池充电控制器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- VIN 范围:6V 至 80V
- VBAT 范围:1.3V 至 80V
- 单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VBAT
- 用于太阳能供电型充电的自动 MPPT
- 自动温度补偿
- 无需进行软件或固件开发
- 可采用太阳能电池板或 DC 电源供电运作
- 输入和输出电流监视器引脚
- 4 个集成型反馈环路
- 可同步的固定频率:100kHz 至 400kHz
- 64 引脚 (7mm x 11mm x 0.75mm) QFN 封装
LT®8490 是一款降压-升压型开关稳压器电池充电器,其执行一种用于大多数电池类型的恒定电流恒定电压 (CCCV) 充电模式,包括密封型铅酸 (SLA) 电池、富液电池、凝胶电池和锂离子电池。该器件可采用高于、低于或等于输出电压的输入电压运作,并能由太阳能电池板或 DC 电源供电。片内逻辑电路提供了面向太阳能供电型应用的自动最大功率点跟踪 (MPPT) 功能。LT8490 可通过检测一个热耦合至电池的外部热敏电阻来完成自动温度补偿。包含充电器信息的 STATUS 和 FAULT 引脚可用于驱动 LED 指示灯。该器件采用扁平 (0.75mm) 7mm x 11mm 64 引线 QFN 封装。
Applications
- 太阳能供电型电池充电器
- 多种类型的铅酸电池充电
- 锂离子电池充电器
- 配备电池的工业或便携式军用设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 4
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8490EUKJ#PBF | 64(58)-Lead Plastic QFN (7mm × 11mm) | ||
LT8490EUKJ#TRPBF | 64(58)-Lead Plastic QFN (7mm × 11mm) | ||
LT8490IUKJ#PBF | 64(58)-Lead Plastic QFN (7mm × 11mm) | ||
LT8490IUKJ#TRPBF | 64(58)-Lead Plastic QFN (7mm × 11mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LT8490EUKJ#PBF | 量产 | |
LT8490EUKJ#TRPBF | 量产 | |
LT8490IUKJ#PBF | 量产 | |
LT8490IUKJ#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8490的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论