eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT8471

推荐新设计使用

具 2A 开关和同步功能的双通道、多拓扑 DC/DC 转换器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 两个 2A 和一个 500mA、50V 内部电源开关通道
  • 2A 主通道可以是降压、升压、SEPIC、ZETA、反激式或负输出 DC/DC 转换器
  • 500mA Skyhook 通道可高效地产生提升的输入电压
  • 宽输入电压范围:2.6V 至 50V
  • UVLO 和 OVLO 可在 OV/UV 引脚上进行设置
  • 软起动可针对每个通道进行编程
  • 固定频率 PWM (由 RT 引脚设定或同步至外部时钟)
  • 反相开关操作可降低输入纹波
  • 20 引脚 TSSOP 封装和 28 引脚 QFN 封装

LT8471
具 2A 开关和同步功能的双通道、多拓扑 DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1854A

LT8471EFE Demo Board | Dual Buck/Inverting, 6V ≤ VIN ≤ 32V, VOUT1 = 5V @ 1.4A, VOUT2 = -5V @ 0.8A

产品详情

DC1854A is a dual output buck and inverting converter. It provides 5V and –5V power from 6V to 32V input. The 5V output can source up to 1.4A load current and the –5V output can source up to 800mA load current. See the load current versus input voltage figures inside this demo manual for more information. The internal skyhook supply is used to provide voltage to the internal npn switch and can be used for various topologies. Although they are assembled as a single inductor buck and a single inductor inverting converter on DC1854A, the two DC/DC converters can be altered for different topologies.



DC1854A
LT8471EFE Demo Board | Dual Buck/Inverting, 6V ≤ VIN ≤ 32V, VOUT1 = 5V @ 1.4A, VOUT2 = -5V @ 0.8A

最新评论