LT8391

推荐新设计使用

具扩展频谱的 60V、同步、四开关、降压-升压型 LED 控制器

产品模型
18
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四开关单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
  • 同步开关:效率高达 98%
  • 专有的峰值降压峰值升压电流模式
  • 宽 VIN 范围:4V 至 60V
  • 宽 VOUT 范围:0V 至 60V (51V LED)
  • ±3% LED 电流准确度
  • 2000:1 外部和 128:1 内部 PWM 调光
  • 高压侧 PMOS PWM 开关驱动器
  • 集成型自举二极管
  • 在降压或升压中没有上管 MOSFET 刷新噪声
  • 可调和可同步频率范围:150kHz 至 650kHz
  • 无闪烁扩展频谱用于实现低 EMI
  • 具故障报告功能的开路和短路 LED 保护
  • 采用具裸露衬垫的 28 引脚 TSSOP 封装和 28 引脚 QFN 封装 (4mm x 5mm)
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8391
具扩展频谱的 60V、同步、四开关、降压-升压型 LED 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2345A

LT8391EFE演示板 | 同步降压-升压LED驱动器,4V ≤ VIN ≤ 60V,VLED = 25V (2A)

产品详情

演示电路2345A是一款具有扩频的60V同步4开关降压-升压LED控制器,内置LT8391 LED驱动器。输入电压范围为4V至60V,并可在2A时将单串LED升压至高达25V。DC2345A以400kHz开关频率运行,无展频,但可通过一根简单的跳线启用展频(SSFM)功能。SSFM可将开关频率扩频到fsw ±15%,以降低EMI。

DC2345A
LT8391EFE演示板 | 同步降压-升压LED驱动器,4V ≤ VIN ≤ 60V,VLED = 25V (2A)

最新评论

近期浏览