LT8335

量产

具 2A、28V 开关的低 IQ 升压 / SEPIC / 负输出转换器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3V 至 25V 输入电压范围
  • 超低静态电流和低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作:IQ = 6μA
  • 2A、28V 电源开关
  • 利用单个反馈引脚来进行正或负输出电压编程
  • 固定的 2MHz 开关频率
  • 可编程欠压闭锁 (UVLO)
  • 内部补偿和软起动
  • 扁平 (仅高 0.75mm) 8 引脚 (3mm x 2mm) DFN 封装

LT8335
具 2A、28V 开关的低 IQ 升压 / SEPIC / 负输出转换器
3V to 6V Input, 12V Boost Converter Efficiency and Power Loss Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4380 推荐新设计使用 低静态电流浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2449A-B

LT8335 Demo Board | Micropower Inverter, 4.5V ≤ VIN ≤ 13V, VOUT = -12V @ 350mA, 2MHz fSWITCH

产品详情

Demonstration circuits 2449A-A and 2449A-B feature the LT8335, in boost and inverting configurations. The demo circuits demonstrate small size and low component count. The boost is designed to convert a 3V to 10V input source to 12V at 275mA. The inverter converts a 4.5V to 13V source to –12V at 350mA. Refer to Figures 4 and 5 in the manual for maximum load current at different input voltage levels.

eval board
DC2449A-A

LT8335演示板 | 微功耗升压,3V ≤ VIN ≤ 10V,VOUT = 12V (275mA),2MHz fSWITCH

产品详情

演示电路2449A-A和2449A-B内置采用升压和反相配置的LT8335。演示电路演示了小尺寸和低元件数。升压电路在275mA时将3V至10V输入源转换为12V。逆变器在350mA时将4.5V至13V输入源转换为-12V。有关不同输入电压电平下的最大负载电流,请参见手册中的图4和图5。

DC2449A-B
LT8335 Demo Board | Micropower Inverter, 4.5V ≤ VIN ≤ 13V, VOUT = -12V @ 350mA, 2MHz fSWITCH
DC2449A Demo Board Schematic Image
DC2449A-A
LT8335演示板 | 微功耗升压,3V ≤ VIN ≤ 10V,VOUT = 12V (275mA),2MHz fSWITCH
DC2449A-A Evaluation Board DC2449A-A Evaluation Board - Top View DC2449A-A Evaluation Board - Bottom View DC2449A Demo Board Schematic Image

参考电路

Figure 1. Simplified Block Diagram of EVAL-CN0534-EBZ
CN0534 参考设计

USB 供电的 5.8 GHz RF LNA 接收器,带输出功率保护功能

特性和优点

  • 增益:23.5 dB
  • 5.8 GHz优化LNA
  • ISM工作频段
  • USB供电

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-01-24 01:01
    CN0534: USB Powered 5.8 GHz RF LNA w/ Output Power Protection
CN0534
USB 供电的 5.8 GHz RF LNA 接收器,带输出功率保护功能
Figure 1. Simplified Block Diagram of EVAL-CN0534-EBZ
EVAL-CN0534-EBZ - Angle View
EVAL-CN0534-EBZ - Top View
EVAL-CN0534-EBZ - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt8335的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览