LT8335
量产具 2A、28V 开关的低 IQ 升压 / SEPIC / 负输出转换器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 3V 至 25V 输入电压范围
- 超低静态电流和低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作:IQ = 6μA
- 2A、28V 电源开关
- 利用单个反馈引脚来进行正或负输出电压编程
- 固定的 2MHz 开关频率
- 可编程欠压闭锁 (UVLO)
- 内部补偿和软起动
- 扁平 (仅高 0.75mm) 8 引脚 (3mm x 2mm) DFN 封装
LT®8335 是一款电流模式 DC/DC 转换器,其能够采用单个反馈引脚产生正或负输出电压。该器件可配置为一个升压、SEPIC 或负输出转换器,消耗的静态电流低至 6μA。低纹波突发模式操作能在非常低输出电流条件下维持高效率,并在典型应用中保持输出纹波低于 15mV。采用内部补偿方式的电流模式架构可在很宽的输入和输出电压范围内实现稳定的运作。这款器件内置了集成的软起动和频率折返功能电路,以控制启动期间的电感器电流。2MHz 的工作频率与小外形的 8 引脚 DFN 封装相结合,可造就低成本和高面积利用率的解决方案。
Applications
- 工业和汽车
- 电信
- 医疗诊断设备
- 便携式电子产品
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8335EDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT8335IDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT8335IDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8335EDDB#TRPBF | 量产 | |
LT8335IDDB#TRMPBF | 量产 | |
LT8335IDDB#TRPBF | 量产 | |
3月 15, 2022 - 22_0027 Obsolescence of LT8335 |
||
LT8335EDDB#TRPBF | 量产 | |
LT8335IDDB#TRMPBF | 量产 | |
LT8335IDDB#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT8335 - Step-Up (Boost) Regulators
- LT8335 Demo Circuit - 12V Boost Converter (3-10V to 12V @ 275mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8335
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。