LT8331
推荐新设计使用具 0.5A、140V 开关的低 IQ 升压 / SEPIC / 负输出转换器开关
- 产品模型
- 8
产品详情
- 输入电压范围:4.5V 至 100V
- 超低静态电流和低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作:IQ = 6μA
- 0.5A、140V 电源开关
- 利用单个反馈引脚来进行正或负输出电压编程
- 可编程的频率 (100kHz 至 500kHz)
- 可同步至外部时钟
- 针对较高效率的 BIAS 引脚
- 可编程的欠压闭锁 (UVLO)
- 耐热性能增强型高电压 MSOP 封装
LT8331是一款集成140V、0.5A开关的电流模式DC/DC转换器,可在4.5V至100V输入范围内工作。它具有独特的单反馈引脚架构,能够进行升压、SEPIC、反激或负输出配置。突发模式操作消耗低达 6μA 静态电流以在非常低输出电流情况下保持高效率,而同时保持典型的输出纹波低于 20mV。
内部补偿的电流模式架构可在很宽的输入和输出电压范围以及 100kHz 至 500kHz可编程的开关频率实现稳定王工作。一个 SYNC/MODE 引脚允许同步至一个外部时钟。它也可用于在突发或脉冲跳跃模式之间进行选择。为了提高效率,一个 BIAS 引脚可以接受第二输入,以向 INTVCC 稳压器供电。其他功能包括频率折返和可编程软启动以在启动期间控制电感器电流。
LT8331 采用耐热性能增强型 MSOP 封装,并针对高压间距去掉了四个引脚。
应用
- 工业和汽车
- 电信
- 医疗诊断设备
- 便携式电子产品
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 2
视频 1
新闻 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8331EMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8331EMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8331EMSE#WPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8331EMSE#WTRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8331IMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8331IMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8331IMSE#WPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8331IMSE#WTRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT8331EMSE#PBF | 量产 | |
LT8331EMSE#TRPBF | 量产 | |
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT8331EMSE#PBF | 量产 | |
LT8331EMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT8331EMSE#PBF | 量产 | |
LT8331EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8331EMSE#WPBF | 量产 | |
LT8331EMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8331IMSE#PBF | 量产 | |
LT8331IMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8331IMSE#WPBF | 量产 | |
LT8331IMSE#WTRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT8331EMSE#WPBF | 量产 | |
LT8331EMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8331IMSE#PBF | 量产 | |
LT8331IMSE#TRPBF | 量产 | |
LT8331IMSE#WPBF | 量产 | |
LT8331IMSE#WTRPBF | 量产 | |
10月 27, 2021 - 21_0154 Moisture Sensitivity Level Rating Change of LT8331, LTC3637, and LTC7000-1 with #W for MSOP Package |
||
LT8331EMSE#WPBF | 量产 | |
LT8331EMSE#WTRPBF | 量产 | |
LT8331IMSE#WPBF | 量产 | |
LT8331IMSE#WTRPBF | 量产 | |
6月 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT8331IMSE#WPBF | 量产 | |
LT8331IMSE#WTRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LT8331 Demo Circuit - 48V SEPIC Converter (36-72V to 48V @ 165mA)
- LT8331 Demo Circuit - 120V Boost Converter (36-72V to 120V @ 60mA)
- LT8331 - Step-Up (Boost) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8331
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。