LT8330
推荐新设计使用具 1A、60V 开关的低 IQ 升压 / SEPIC / 负输出转换器
- 产品模型
- 26
Viewing:
产品详情
- 输入电压范围:3V至40V
- 超低静态电流和低纹波突发工作模式(Burst Mode®):IQ = 6μA
- 1A、60V电源开关
- 集成单反馈引脚的正或负输出电压编程
- 固定2MHz开关频率
- 精确的1.6V EN/UVLO引脚阈值
- 内部补偿和软启动
- 薄型(1mm) ThinSOT™封装
- 薄型(0.75mm) 8引脚(3mm × 2mm) DFN封装
- DFN封装经过AEC-Q100认证
- ThinSOT封装AEC-Q100认证中
LT8330 是一款电流模式 DC/DC 转换器,其能够采用单个反馈引脚产生正或负输出电压。该器件可配置为一个升压、SEPIC 或负输出转换器,消耗的静态电流低至 6μA。低纹波突发模式操作能在非常低输出电流条件下维持高效率,并在典型应用中保持输出纹波低于 15mV。采用内部补偿方式的电流模式架构可在很宽的输入和输出电压范围内实现稳定的运作。这款器件内置了集成型软起动和频率折返功能电路,以控制启动期间的电感器电流。2MHz 的工作频率与小封装选项相结合,可造就低成本和高面积利用率的解决方案。
应用
- 工业和汽车
- 电信
- 医疗诊断设备
- 便携式电子产品
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 10
视频 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 8, 2021 - 20_0351 LT8330 Datasheet Limit Changes |
||
LT8330EDDB#TRMPBF | 量产 | |
LT8330EDDB#TRPBF | 量产 | |
LT8330EDDB#WTRMPBF | 量产 | |
LT8330EDDB#WTRPBF | 量产 | |
LT8330ES6#TRMPBF | 量产 | |
LT8330ES6#TRPBF | 量产 | |
LT8330HDDB#TRMPBF | 量产 | |
LT8330HDDB#TRPBF | 量产 | |
LT8330HDDB#WTRMPBF | 量产 | |
LT8330HDDB#WTRPBF | 量产 | |
LT8330HS6#TRMPBF | 量产 | |
LT8330HS6#TRPBF | 量产 | |
LT8330IDDB#TRMPBF | 量产 | |
LT8330IDDB#TRPBF | 量产 | |
LT8330IDDB#WTRMPBF | 量产 | |
LT8330IDDB#WTRPBF | 量产 | |
LT8330IS6#TRMPBF | 量产 | |
LT8330IS6#TRPBF | 量产 | |
LT8330JDDB#TRMPBF | 量产 | |
LT8330JDDB#TRPBF | 量产 | |
LT8330JDDB#WTRMPBF | 量产 | |
LT8330JDDB#WTRPBF | 量产 | |
LT8330JS6#TRMPBF | 量产 | |
LT8330JS6#TRPBF | 量产 | |
LT8330JS6#WTRMPBF | 量产 | |
LT8330JS6#WTRPBF | 量产 | |
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8330EDDB#TRMPBF | 量产 | |
LT8330EDDB#TRPBF | 量产 | |
LT8330ES6#TRMPBF | 量产 | |
LT8330ES6#TRPBF | 量产 | |
LT8330HDDB#TRMPBF | 量产 | |
LT8330HDDB#TRPBF | 量产 | |
LT8330HS6#TRMPBF | 量产 | |
LT8330HS6#TRPBF | 量产 | |
LT8330IDDB#TRMPBF | 量产 | |
LT8330IDDB#TRPBF | 量产 | |
LT8330IS6#TRMPBF | 量产 | |
LT8330IS6#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 4
- LT8330 Demo Circuit - 48V Boost Converter (10-36V to 48V @ 135mA)
- LT8330 Demo Circuit - Inverting Converter (4-36V to -12V @ 270mA)
- LTC7138/LT8330 Demo Circuit - Wide Input Voltage Range, Buck or Boost Bias Voltage Power Supply (5-140V to 12.5V @ 100mA)
- LT8330 - Step-Up (Boost) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8330
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8330
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。