LT8315

量产

具 630V/300mA 开关的 560VIN 微功率 No-Opto 隔离型反激式转换器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输入电压范围:18V 至 560V
  • 630V/300mA 集成型电源开关
  • 无需用于调节的光隔离器
  • 准谐振边界模式操作
  • 恒定电流和恒定电压调节
  • 低纹波轻负载突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 低静态电流:70μA
  • 可编程电流限制和软起动
  • 具有高压间隔的 TSSOP 封装
LT8315
具 630V/300mA 开关的 560VIN 微功率 No-Opto 隔离型反激式转换器
20VIN to 450VIN Isolated 12VOUT Supply Efficiency Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTM9100 量产 具 I2C 命令和遥测功能的 Anyside 高电压隔离型开关控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4366 推荐新设计使用 高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2337A

LT8315EFE Isolated Demo Board | Offline Flyback, 90VAC ≤ VIN ≤ 265VAC, VOUT = 12V @ 0.55A

产品详情

Demonstration circuit 2337A is an offline isolated flyback converter featuring LT8315. The demo board outputs 12V, and maintains tight regulation with a load current from 4mA to 0.55A. It is optimized to operate over a wide AC input voltage range (90VAC to 265VAC, 47Hz to 63Hz). Output voltage accuracy stays within ±5% over the whole input voltage and load range.


 


eval board
DC2478A

LT8315演示板 | 19V至400VIN非隔离降压,VOUT = 12V(最高可达120mA)

产品详情

演示电路2478A是一款非隔离降压转换器,内置LT8315。该演示板的输出为12V,并在4mA至120mA负载电流下保持严格的调节。经优化可在19V至400V的宽输入电压范围内工作。输出电压精度在整个输入电压和负载范围内保持在±1%以内。

DC2337A
LT8315EFE Isolated Demo Board | Offline Flyback, 90VAC ≤ VIN ≤ 265VAC, VOUT = 12V @ 0.55A
DC2337A - Schematic
DC2478A
LT8315演示板 | 19V至400VIN非隔离降压,VOUT = 12V(最高可达120mA)
DC2478A Evaluation Board DC2478A Evaluation Board - Top View DC2478A Evaluation Board - Bottom View DC2478A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt8315的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览