官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LT8304
推荐新设计使用具 150V/2A 开关的 100VIN 微功率 No-Opto 隔离型反激式转换器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 3V 至 100V 输入电压范围
- 2A、150V 内部 DMOS 电源开关
- 低静态电流:
- 116μA (在睡眠模式)
- 390μA (在运行模式)
- 在重负载条件下执行准谐振边界模式操作
- 在轻负载条件下执行低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 最小负载低于完整输出的 0.5% (典型值)
- 无需借助变压器第三绕组或光隔离器来实现输出电压调节
- 准确的 EN/UVLO 门限和迟滞
- 内部补偿和软起动
- 用于输出二极管的温度补偿
- 输出短路保护
- 耐热性能增强型 8 引脚 SO 封装
LT®8304 / LT8304-1 是单片式、微功率、隔离型反激式转换器。通过直接从主端反激波形对隔离式输出电压进行采样,该器件无需借助第三个绕组或光隔离器来实现稳压。输出电压利用两个外部电阻器和第三个任选的温度补偿电阻器来设置。边界模式操作提供了一种具有卓越负载调节性能的小型磁性解决方案。低纹波突发模式操作可在轻负载条件下保持高效率,同时较大限度地抑制输出电压纹波。一个 2A、150V DMOS 电源开关与所有的高电压电路和控制逻辑电路集成在一个耐热性能增强型 8 引脚 SO 封装中。
LT8304 / LT8304-1 可在一个 3V 至 100V 的输入电压范围内工作,并输送高达 24W 的隔离输出功率。高集成度以及边界和低纹波突发模式的运用为隔离式供电提供了一款使用简单、低组件数目和高效率的应用解决方案。而 LT8304-1 特别针对高升压输出应用进行了优化。
应用
- 隔离型汽车、工业、医疗和电信电源
- 隔离型辅助 / 内务处理电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 3
新闻 2
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8304ES8E#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch w/ EP) | ||
LT8304ES8E#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch w/ EP) | ||
LT8304ES8E-1#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch w/ EP) | ||
LT8304ES8E-1#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch w/ EP) | ||
LT8304HS8E#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch w/ EP) | ||
LT8304HS8E#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch w/ EP) | ||
LT8304HS8E-1#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch w/ EP) | ||
LT8304HS8E-1#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch w/ EP) | ||
LT8304IS8E#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch w/ EP) | ||
LT8304IS8E#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch w/ EP) | ||
LT8304IS8E-1#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch w/ EP) | ||
LT8304IS8E-1#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8304ES8E#PBF | 量产 | |
LT8304ES8E#TRPBF | 量产 | |
LT8304ES8E-1#PBF | 量产 | |
LT8304ES8E-1#TRPBF | 量产 | |
LT8304HS8E#PBF | 量产 | |
LT8304HS8E#TRPBF | 量产 | |
LT8304HS8E-1#PBF | 量产 | |
LT8304HS8E-1#TRPBF | 量产 | |
LT8304IS8E#PBF | 量产 | |
LT8304IS8E#TRPBF | 量产 | |
LT8304IS8E-1#PBF | 量产 | |
LT8304IS8E-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
高压热插拔控制器 1 | ||
LTM9100 | 量产 | 具 I2C 命令和遥测功能的 Anyside™ 高电压隔离型开关控制器 |
浪涌抑制器、过压和过流保护 1 | ||
LT4363 | 推荐新设计使用 | 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LT8302 LT8302-3 |
具有 65V/3.6A 开关的 42VIN 微功率 No-Opto 隔离型反激式转换器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT8304 Demo Circuit - µPower No-Opto Isolated Flyback Converter (18-72V to 5V @ 2A)
- LT8304 - Switching Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8304
- LT8304-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。