eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

LT8302
LT8302-3

推荐新设计使用

具有 65V/3.6A 开关的 42VIN 微功率 No-Opto 隔离型反激式转换器

产品模型
34
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3V 至 42V 输入电压范围
  • 3.6A, 65V 内部 DMOS 电源开关
  • 低静态电流:
    • 休眠模式下为 106µA
    • 有源模式下为 380µA
  • 支持重负载准谐振边界模式
  • 低纹波轻载 Burst Mode® 运行
  • 最小负载为全输出的 <0.5%(典型值)
  • 无需变压器第三绕组或光隔离器即可进行输出电压调节
  • 精确的 EN/UVLO 阈值和滞后
  • 内部补偿和软启动
  • 可对输出二极管进行温度补偿
  • 输出短路保护
  • 耐热性能增强型 8 引脚 SO 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
LT8302
LT8302-3
具有 65V/3.6A 开关的 42VIN 微功率 No-Opto 隔离型反激式转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
理想二极管电桥 1
LT4320 推荐新设计使用 理想二极管桥控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2906A

LT8302 演示板 | 隔离式三输出 5V、±15V 反激式转换器

产品详情

演示电路 2906A 是一款采用 LT8302 的隔离式三输出反激式转换器。DC2906A 可在 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围内工作,并可对主端反激波形进行采样以调节副端输出电压。它可产生三个隔离式输出轨:5V/400mA+ 和 ±15V/100mA+。电压和负载调整率 (组合式) 在 ±10% 以内。

DC2906A 展示了由于 LT8302 的高集成度而得以实现的高功率密度、高效率和良好的调节性能。

eval board
DC2821A

LT8302ES8E 演示板|无光隔离反激式 4V ≤ VIN ≤ 28V VOUT = 12V(在高达 1.4A)

产品详情

演示电路2821A是一款紧凑型无光隔离反激式转换器,采用了LT8302。DC2821A输出12V,并保持 ±1% (典型值) 调节,负载电流范围为5mA至1.4A,输入电压范围为4V至28V。输出电流能力随输入电压升高而增加。

在电源开关断开后,变压器漏感会在主端上引起电压尖峰。为了将该漏感尖峰限制在 MOSFET 65V 的额定电压之内,安装了 RC 吸振器和 TVS 箝位器以抑制振铃,并将 MOSFET 漏极电压箝位至安全水平。

使用预先设计的变压器,可以轻松修改演示电路以适应不同的应用。

LT8302 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息。必须将数据手册和 DC2821A 的快速入门指南配合阅读。

eval board
DC2014A

LT8302ES8E 隔离式演示板 | 10V ≤ VIN ≤ 30V,VOUT = 5V (在 2.2A)

产品详情

演示电路 2014A 是一款采用 LT8302 的微功率 No-Opto 隔离型反激式转换器。此演示电路输出 5V, 并在 10mA 至 2.2A 的负载电流和 10V 至 30V 的输入电压范围内保持严紧的调节。输出电流能力随输入电压的升高而提升。


 



DC2906A
LT8302 演示板 | 隔离式三输出 5V、±15V 反激式转换器
DC2821A
LT8302ES8E 演示板|无光隔离反激式 4V ≤ VIN ≤ 28V VOUT = 12V(在高达 1.4A)
DC2014A
LT8302ES8E 隔离式演示板 | 10V ≤ VIN ≤ 30V,VOUT = 5V (在 2.2A)

参考电路

Figure 1. CN0509 Wide Range Isolated Device Charger Simplified Schematic
CN0509 参考设计

宽输入电压范围、双通道USB端口充电器

特性和优点

  • 宽直流输入电压范围(5V - 100V) USB充电器
  • 反向极性保护
  • 可通过一个专用充电端口(DCP)实现双端口充电
CN0509
宽输入电压范围、双通道USB端口充电器

最新评论

近期浏览