专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
LT8302
LT8302-3
推荐新设计使用
具有 65V/3.6A 开关的 42VIN 微功率 No-Opto 隔离型反激式转换器
- 产品模型
- 34
产品详情
- 3V 至 42V 输入电压范围
- 3.6A, 65V 内部 DMOS 电源开关
- 低静态电流:
- 休眠模式下为 106µA
- 有源模式下为 380µA
- 支持重负载准谐振边界模式
- 低纹波轻载 Burst Mode® 运行
- 最小负载为全输出的 <0.5%(典型值)
- 无需变压器第三绕组或光隔离器即可进行输出电压调节
- 精确的 EN/UVLO 阈值和滞后
- 内部补偿和软启动
- 可对输出二极管进行温度补偿
- 输出短路保护
- 耐热性能增强型 8 引脚 SO 封装
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
LT8302/LT8302-3是一款单芯片微功耗隔离反激式转换器。该器件从原边反激式波形直接对隔离输出电压采样,无需第三绕组或光隔离器进行调节。输出电压通过两个外部电阻和第三个可选温度补偿电阻进行编程。边界工作模式提供一种具有出色负载调整率的小型解决方案。低纹波突发工作模式可在小负载时保持高效率,同时使输出电压纹波最小。散热增强型8引脚SO封装中集成了3.6A、65V DMOS功率开关以及所有高压电路和控制逻辑。
LT8302/LT8302-3在3V至42V的输入电压范围内工作,最多可提供18W的隔离输出功率。高集成度、使用边界和低纹波突发模式可实现易于使用的低元件数和高效率隔离电源传输应用解决方案。
应用
- 隔离汽车、工业、医疗电源
- 隔离辅助/管理电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 1
技术文章 6
视频 3
3rd Party Solutions 1
解决方案设计及宣传手册 2
产品选型卡 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 4
- LT8302 Demo Circuit - Negative to Negative Buck Converter (-18 to -42Vin, -12Vout @ 1.8A)
- LT8302 Demo Circuit - Negative to Positive Buck-Boost Converter (-4 to -42Vin to 12Vout @ 1.3A)
- LT8302 Demo Circuit - µPower No-Opto Isolated Flyback Converter (10-30V to 5V @ 2.2A)
- LT8302 - Switching Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8302
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt8302的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论