eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT8300

推荐新设计使用

具 150V/260mA 开关的 100VIN 微功率隔离型反激式转换器

产品模型
14
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围6V100V
  • 260mA、150V 内部 DMOS 电源开关
  • 低静态电流:
    • 70µA(睡眠模式下)
    • 330µA(活动模式下)
  • 边界工作模式(重负载下)
  • 低纹波突发工作模式(Burst Mode®)(轻负载下)
  • 全输出的最小负载<0.5%(典型值)
  • 通过一个外部电阻设置VOUT
  • 无需变压器第三绕组或光隔离器进行调整
  • 精确的EN/UVLO阈值和迟滞
  • 内部补偿和软启动
  • 5引脚TSOT-23封装
  • AEC-Q100通过汽车应用认证
  • LT8300
    具 150V/260mA 开关的 100VIN 微功率隔离型反激式转换器
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    PowerPath、理想二极管和负载开关 1
    LTC4359 推荐新设计使用 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
    隔离式 RS-485 接口 1
    LTM2881 量产 完整的隔离型 RS485 / RS422 μModule 收发器和电源
    浪涌抑制器、过压和过流保护 1
    LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型

    LTspice

    LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


    评估套件

    eval board
    DC1825A

    LT8300ES5 Demo Board | Isolated Flyback, 22V ≤ VIN ≤ 75V, VOUT = 5V @ 250mA

    产品详情

    Demonstration circuit 1825A is an isolated flyback converter featuring the LT8300. This demo circuit outputs 5.0V, and maintains tight regulation with a load current from ~1mA to 250mA and over an input from 22V to 75V, with a nominal 48V. The output current capability increases with the input voltage. The DC1825A needs a very small minimum load (~1mA) to regulate the output voltage, thanks to the accurate current limit capability and ultra low switching frequency of the LT8300 at very light load. The standby input current of the demo circuit is less than 400μA (typical) because of the low quiescent current design of the IC and very small minimum load requirement.


     


    DC1825A
    LT8300ES5 Demo Board | Isolated Flyback, 22V ≤ VIN ≤ 75V, VOUT = 5V @ 250mA

    最新评论

    近期浏览