LT6550
量产3.3V 三路视频放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 采用 3V至 12.6V 单电源供电运作
- 小型 (3mm x 5mm) MSOP 10 引脚封装
- 用于增益为 2 的内部电阻器
- 340V/μs 摆率
- 110MHz –3dB 带宽
- 30MHz 平坦至 0.25dB
- 3% 稳定时间:20ns
- 输入共模范围包括地电位
- 轨至轨输出
- 高输出驱动:60mA
- 工作温度范围:–40ºC 至 85ºC
- 24 位 RGB
LT®6550 / LT6551 是 3.3V 三路和四路高速视频放大器。这些电压反馈放大器可驱动双终接 50Ω 或 75Ω 电缆并针对一个数值为 2 的固定增益进行配置,因而免除了 6 个或 8 个外部增益设定电阻器。LT6550 / LT6551 具有 110MHz –3dB 带宽、高摆率和快速稳定特性,从而使其非常适合于 RGB 视频处理。
LT6551 四路器件专为单电源运作而设计,而 LT6550 三路器件则可采用单电源或分离型电源来供电。当采用单 3.3V 电源时,输入电压范围从地电位扩展至 1.55V 且输出摆动至电源电压的 400mV 以内,同时驱动一个 150Ω 负载。由于拥有这些特性,再加上能够在无需对输入信号进行 AC 耦合或电平移位的情况下接受 RGB 视频信号,因此使得 LT6550 / LT6551 成为低电压视频应用的理想选择。
LT6550 和 LT6551 均采用小型 10 引脚 MSOP 封装,并利用了一种直通式引出脚配置。其小占板面积可实现紧凑型高性能视频放大器解决方案。
Applications
- 汽车显示器
- 可兼容 LCD 和 CRT
- RGB 放大器
- 同轴电缆驱动器
- 低电压高速信号处理
- 机顶盒
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT6550CMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT6550CMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LT6550IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT6550IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT6550CMS#PBF | 量产 | |
LT6550CMS#TRPBF | 量产 | |
LT6550IMS#PBF | 量产 | |
LT6550IMS#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT6550CMS#PBF | 量产 | |
LT6550CMS#TRPBF | 量产 | |
LT6550IMS#PBF | 量产 | |
LT6550IMS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 2
- LT6550 Demo Circuit - RGB to YPbPr Component-Video Conversion
- LT6550 - Operational Amplifiers (Op Amps)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6550
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6550的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论