LT6237
LT6237
推荐新设计使用轨至轨输出、215MHz、1.1nV/√Hz 运算放大器 / SAR ADC 驱动器
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 低噪声:1.1nV/√Hz
- 低电源电流:每个放大器的最大电源电流为 3.5mA
- 低失调电压:350μV (最大值)
- 快速稳定时间:570ns (至 18 位、2VP-P 输出)
- 低失真:在 2kHz 时 THD = –116.8dB
- 宽电源范围:3V 至 12.6V
- 轨至轨输出摆幅
- 215MHz 增益带宽乘积
- 规定温度范围:–40°C 至 125°C
- LT6236 停机电流至 10μA (最大值)
- LT6236 采用扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装
- 双通道器件 LT6237 采用 3mm x 3mm 8 引线 DFN 封装和 8 引线 MSOP 封装
- LT6238 采用 16 引线 SSOP 封装
LT®6236 / LT6237 / LT6238 是单路 / 双路 / 四路低噪声、轨至轨输出运算放大器,具有 1.1nV/√Hz 的输入参考噪声电压密度,且每个放大器仅吸收 3.5mA 的电源电流。这些放大器将非常低的噪声和电源电流与一个 215MHz 的增益带宽乘积和一个 70V/μs 的转换速率组合在一起。低噪声、快速稳定时间和低失调电压使该放大器非常适合驱动低噪声、高速 SAR ADC。LT6236 具有一种停机功能,可用于把电源电流减小至 10μA 以下。
该放大器系列具有一个可在任一电源轨的 50mV 之内摆动的输出,旨在较大限度地拓宽低电源应用中的信号动态范围,并且规格在 3.3V、5V和 ±5V 电源。
LT6236 / LT6237 / LT6238 是 LT6230 / LT6231 / LT6232 的升级产品,可提供相似的性能并降低了 100kHz 以上的宽带噪声。
应用
- 16 位和 18 位 SAR ADC 驱动器
- 有源滤波器
- 低噪声、低功率信号处理
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 3
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT6237CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6237CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6237CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6237CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6237HDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6237HDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6237HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6237HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6237IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6237IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6237IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6237IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT6237CMS8#PBF | 量产 | |
LT6237CMS8#TRPBF | 量产 | |
LT6237HMS8#PBF | 量产 | |
LT6237HMS8#TRPBF | 量产 | |
LT6237IMS8#PBF | 量产 | |
LT6237IMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT6237CMS8#PBF | 量产 | |
LT6237CMS8#TRPBF | 量产 | |
LT6237HMS8#PBF | 量产 | |
LT6237HMS8#TRPBF | 量产 | |
LT6237IMS8#PBF | 量产 | |
LT6237IMS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单通道模数转换器 2 | ||
LTC2389-18 | 量产 | 具引脚可配置模拟输入范围和 99.8dB SNR 的 18 位、2.5Msps SAR ADC |
LTC2379-18 | 量产 | 具 101.2dB SNR 的 18 位、1.6Msps、低功率 SAR ADC |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6237
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6237的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论