LT6018

推荐新设计使用

33V、超低噪声、精准型运算放大器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低电压噪声:
    • 30nVP-P 噪声:0.1Hz 至 10Hz
    • 在 1kHz 时为 1.2nV/√Hz (典型值)
  • 最大失调电压:50μV
  • 最大失调电压漂移:0.5μV/°C
  • CMRR:124dB (最小值)
  • AVOL:132dB (最小值)
  • 转换速率:30V/μs
  • 增益带宽乘积:15MHz
  • 宽电源范围:8V 至 33V
  • 超低 THD:–115dB (在 1kHz)
  • 具稳定的单位增益
  • 低功率停机:6.2μA
  • SO-8E 和 4mm x 3mm 12 引脚 DFN 封装
  • 可耐受 4.5kV HBM 和 2kV CDM

LT6018
33V、超低噪声、精准型运算放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 3


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6018

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6018的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论