LT4256-1
LT4256-2

量产

正高电压热插拔控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 允许将电路板安全地从带电背板中插入和拔出
  • 电源电压控制范围:10.8V 至 80V
  • 折返电流限制
  • 过流故障检测
  • 驱动一个外部 N 沟道 MOSFET
  • 可编程电源电压上电速率
  • 欠压保护
  • 锁断操作模式 (LT4256-1)
  • 自动重试 (LT4256-2)
  • 采用 8 引脚 SO 封装

LT4256-1
LT4256-2
正高电压热插拔控制器
48V, 2A Hot Swap Controller Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4260 推荐新设计使用 具 I2C 兼容型监视功能的正高电压热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1354B

LT1641-1、LT1641-2、LT4256-1和LT4256-2正高压热插拔控制器

产品详情

演示电路1354B是一款正高压热插拔控制器,内置LT®1641-1、LT1641-2、LT4256-1或LT4256-2。

该板有利于测量瞬态条件、具有不同负载的稳态操作和故障条件。该控制器可响应故障条件,如输入欠压(UV)、输出电源良好(PWRGD)故障,且过流和响应可通过输出电压(VOUT) LED状态和PWRGD引脚信号进行验证。如果MOSFET在过流条件下关闭,LT1641-1和LT4256-1会锁定且LT1641-2和LT4256-2会在超时延迟后自动重启。

DC1354B包含一个热插拔控制器、功率MOSFET、电流检测电阻、使能电路、输入电压箝位、栅极保护电路、用于反馈信号的电阻输出分压器和三个LED以指示输入和输出电压存在以及电源良好条件。

eval board
DC1354A-A

LT4256-1 Positive High Voltage Hot Swap Controllers with Latch-off (-1)

产品详情

DC1354A-A: Demo Board for the LT4256-1 Positive High Voltage Hot Swap Controllers


 


eval board
DC1354A-B

LT4256-2 Positive High Voltage Hot Swap Controllers with Auto-Retry(-2)

产品详情

DC1354A-B: Demo Board for the LT4256-2 Positive High Voltage Hot Swap Controllers


 


DC1354B
LT1641-1、LT1641-2、LT4256-1和LT4256-2正高压热插拔控制器
DC1354B-B Evaluation Board DC1354B-B Evaluation Board - Top View DC1354B-B Evaluation Board - Bottom View DC1354
DC1354A-A
LT4256-1 Positive High Voltage Hot Swap Controllers with Latch-off (-1)
DC1354A-A - Schematic
DC1354A-B
LT4256-2 Positive High Voltage Hot Swap Controllers with Auto-Retry(-2)
DC1354A-B Demo Board DC1354A-B Demo Board DC1354A-B Demo Board DC1354A-B Demo Board DC1354A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt4256-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览