LT3995

量产

具 2.7μA 静态电流的 60V、3A、2MHz 降压型开关稳压器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低静态电流:2.7μA IQ(12VIN至3.3VOUT
  • 低纹波Burst工作模式® 输出纹波< 15mVP-P
  • 宽输入范围:工作电压范围:4.3V至60V
  • 输出电流:3A(最大值)
  • 出色的启动和压差性能
  • 可调开关频率:200kHz至2MHz
  • 在250kHz至2MHz之间可同步
  • 准确的可编程欠压保护
  • 低关断电流:IQ = 700nA
  • 电源良好指示
  • 软启动功能
  • 热关断保护
  • 限流折返,支持SS覆盖
  • 饱和开关设计:85mΩ导通电阻
  • 小型散热增强型16引脚MSOP封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3995
具 2.7μA 静态电流的 60V、3A、2MHz 降压型开关稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4417 推荐新设计使用 确定了优先级的 PowerPath 控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1832A

LT3995演示板 | 微功耗降压,4.3V ≤ VIN ≤ 60V,VOUT = 3.3V (3A)

产品详情

演示电路1832A是一款单芯片降压型DC/DC开关稳压器,内置LT3995。LT3995是一款紧凑型高效率单芯片降压型开关稳压器,瞬态电流功耗仅为2.7μA。该演示电路旨在通过4.3V至60V输入电压提供3.3V、3A输出。可通过振荡器电阻或外部时钟设置开关频率,最高可达2MHz。若要与外部时钟同步,请将JP2移至SYNC并对SYNC转塔应用该外部时钟。应选择RT电阻(R5),以便将LT3995内部开关频率设置为至少比最低同步输入频率低20%。

DC1832A
LT3995演示板 | 微功耗降压,4.3V ≤ VIN ≤ 60V,VOUT = 3.3V (3A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3995的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论