LT3971A
量产具 2.2μA 静态电流的 38V、1.3A、2MHz 降压型稳压器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 超低静态电流:
2.8μA IQ 调节 12VIN 至 3.3VOUT - 固定输出电压:5V
2.2μA IQ 调节 12VIN 至 5VOUT - 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作:
输出纹波 < 15mVP-P - 宽输入电压范围:4.3V 至 38V
- 1.3A 最大输出电流
- 可调开关频率:200kHz 至 2MHz
- 可同步频率范围:250kHz 至 2MHz
- 快速瞬态响应
- 准确的 1V 使能引脚门限
- 低停机电流:IQ = 700nA
- 电源良好标记
- 软起动能力
- 内部补偿
- 输出电压:1.19V 至 30V
- 小外形的耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装
LT®3971A 是一款可调频率、单片式、降压型开关稳压器,可接受一个高达 38V 的宽输入电压范围。低静态电流设计在无负载稳压时仅消耗 2.8μA 的电源电流。低纹波突发模式操作在低输出电流条件下保持了高效率,并在典型应用中将输出纹波抑制在 15mV 以下。一种内部补偿电流模式拓扑结构用于实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。芯片上内置了一个高效率 0.33Ω 开关和一个升压肖特基二极管以及必需的振荡器、控制器和逻辑电路。一个具 1V 准确门限的使能引脚可用于关断 LT3971A,从而将输入电源电流减小至 700nA。SS 引脚上的一个电容器负责提供受控的浪涌电流 (软起动)。当 VOUT 达到编程输出电压的 91% 时,电源良好标记电路将发出指示信号。LT3971A 采用具有裸露衬垫的小外形10 引脚 MSOP 封装,旨在实现低热阻。
相比于 LT3971 和 LT3971-5,LT3971A 和 LT3971A-5 具有一个更准确的基准电压。LT3971A-5 还具有规定的 VOUT 引脚电流和ABSMAX (绝对最大) 电流。这些特性对于 USB 应用很重要。
Applications
- USB VBUS 调节
- 汽车电池调节
- 便携式产品的电源
- 工业电源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3971AIMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3971AIMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3971AIMSE-5#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3971AIMSE-5#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3971AIMSE#PBF | 量产 | |
LT3971AIMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3971AIMSE-5#PBF | 量产 | |
LT3971AIMSE-5#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3971AIMSE#PBF | 量产 | |
LT3971AIMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3971AIMSE-5#PBF | 量产 | |
LT3971AIMSE-5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3971A Demo Circuit - 3.3V Step-Down Converter (4.5-38V to 3.3V @ 1.3A)
- LT3971A - Step-Down (Buck) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3971
- LT3971-3.3
- LT3971-5
- LT3971A
- LT3971A-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3971A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论