LT3922

量产

36V、2A 同步升压型 LED 驱动器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±2.5% LED 电流调节
  • ±2% 输出电压调节
  • 5000:1 PWM 调光 (在 100Hz)
  • 128:1 内部 PWM 调光
  • 扩展频谱频率调制
  • 用于实现低 EMI 的 Silent Switcher® 架构
  • 可工作在升压、降压和降压-升压模式
  • 2.8V 至 36V 输入电压范围
  • 高达 34V 的 LED 灯串电压
  • 2A、40V 内部开关
  • 200kHz 至 2MHz 开关频率和 SYNC 功能
  • 模拟或占空比 LED 电流控制
  • LED 开路 / 短路保护和故障指示
  • 耐热性能增强型 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 封装
LT3922
36V、2A 同步升压型 LED 驱动器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐新设计使用 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
高压热插拔控制器 1
LTC4380 推荐新设计使用 低静态电流浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2247A

LT3922演示板|同步升压LED驱动器,4V ≤ VIN ≤ 28V,VLED = 34V(高达330mA时),2MHz fSWITCH

产品详情

演示电路DC2247A是一款同步2MHz升压LED控制器,内置LT®3922。LT3922具有低EMI超低噪声开关稳压器架构和进一步降低EMI的可选扩频频率调制(SSFM)性能。它具有2A/36V内部电源开关,但该演示板配置为使用4V至28V输入,因此输入过压锁定设置在28V。当输入电压介于7V和28V之间时,可以驱动330mA(最高34V)的1串LED。


DC2247A集成了多种低EMI特性,包括优化布局、SSFM以及输入和输出滤波器。它符合CISPR 25 5类传导和辐射EMI标准要求。LT3922提供对开路和短路LED条件的保护,并报告这些故障。它还具有热关断特性。

DC2247A
LT3922演示板|同步升压LED驱动器,4V ≤ VIN ≤ 28V,VLED = 34V(高达330mA时),2MHz fSWITCH

最新评论