LT3909

推荐新设计使用

具 ±2% 电流匹配准确度的两串 x 60mA、2MHz 升压型 LED 驱动器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高达 36V LED、两串 x 60mA LED 驱动器
  • 宽输入范围:2.9V 至 40V
  • 高达 40000:1 PWM 调光 (250ns LED 导通时间)
    (与 VOUT 上的泄漏无关)
  • ±2% LED 电流匹配 (典型值为 ±0.3%)
  • 集成型肖特基二极管
  • 内部 400mΩ、40V、1A 开关
  • 由单个电阻器设定用于两个高侧电流源的 LED 电流 (10mA 至 60mA)
  • 输出可适应 LED VF 以实现更优效率
  • 即使在 VIN > VOUT 的情况下 LED 电流也处于稳定状态
  • 用于 LED 开路和 LED 短路至 GND 的故障标记 + 保护 (另一串处于调节状态)
  • 可编程最大 VOUT (已调节)
  • 内部补偿、软起动和热调整
  • 准确的 EN/UVLO 门限
  • 固定的 2MHz 开关频率

LT3909
具 ±2% 电流匹配准确度的两串 x 60mA、2MHz 升压型 LED 驱动器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4417 推荐新设计使用 确定了优先级的 PowerPath 控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2176A

LT3909EDD Demo Board | 2-String Boost LED Driver, 7V ≤ VIN ≤ 36V, VLED up to 35V @ 50mA (x2)

产品详情

Demonstration circuit 2176A features the LT3909, a 2-string × 50mA, 2MHz step-up LED driver with ±1.8% current matching. The LT3909 precisely regulates two LED strings for equal current, supports LED dimming that reduces brightness down to a 1/40,000 ratio, protects against faults and also reports faults. The LT3909 consists of a step-up converter with a fixed 2MHz switching frequency and current sources for the LED strings.


The maximum current in each LED string is 40mA. The ISET resistor can be changed to 20.0kΩ to program the string current to 50mA – see the data sheet for an application example with 50mA string current. Voltage feedback resistors optimize operation for LEDs that are 35V maximum. 


 


DC2176A
LT3909EDD Demo Board | 2-String Boost LED Driver, 7V ≤ VIN ≤ 36V, VLED up to 35V @ 50mA (x2)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3909的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览