LT3905

量产

具 APD 电流监视器的升压型 DC/DC 转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 65V、350mA 内部 DMOS 开关
  • 集成型肖特基二极管
  • 准确度达 2% 的 APD 电流监视器 (在 3μA 至 3mA 的范围内)
  • 可由单个电阻器来设置最大 APD 电流
  • 具指示器的快速 APD 电流限制器
  • 可编程信号丢失指示器
  • CTRL 引脚可调节输出电压
  • 可编程 VIN欠压闭锁
  • 高效升压型转换器
  • 可选的 1MHz / 2MHz 开关频率
  • 内部补偿
  • 内部软起动
  • 2.7V 至 12V VIN 范围
  • 低停机电流:< 1μA
LT3905
具 APD 电流监视器的升压型 DC/DC 转换器
Adjustable APD Bias Supply Input Current vs APD Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4224 推荐新设计使用 紧凑型、双通道、低电压热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1956A

LT3905 Demo Board | Boost with APD Current Monitor, 2.7V ≤ VIN ≤ 12V, VOUT = 50V @ 2mA

产品详情

Demonstration circuit 1956A features the LT3905, a boost DC/DC Converter with APD current monitor that comes in a 3mm × 3mm QFN package. This demo board is designed to convert a 2.7V to 12V input to a 50V output at 2mA. The LT3905 is equipped with indicators for monitoring APD current, overload, and loss-of-signal (LOS) conditions, which can easily be changed with their respective resistors. In addition, the output voltage can be adjusted via the CTRL pin. DC1956A is designed for 1MHz operation but can also be programmed for 2MHz by moving jumper JP2.

DC1956A
LT3905 Demo Board | Boost with APD Current Monitor, 2.7V ≤ VIN ≤ 12V, VOUT = 50V @ 2mA
DC1956A Demo Board DC1956A Demo Board DC1956A Demo Board DC1956A Demo Board DC1956A - Schematic

最新评论

近期浏览