LT3840
推荐新设计使用具准确电流限制的宽输入范围、同步稳压控制器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 宽输入范围:2.5V 至 60V
- 用于 7.5V MOSFET 栅极驱动器的集成型降压-升压电源
- 利用电流监视器输出实现可编程恒定电流操作
- 低 IQ:75μA,12VIN 至 3.3VOUT
- 可选的低输出纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
- VOUT 高达 60V
- 可调和可同步频率范围:50kHz 至 1MHz
- 内部 OVLO 可提供针对高达 80V 输入瞬态电压的保护
- 准确的输入过压和欠压门限
- 可编程软起动和电压跟踪
- 电源良好和输出过压保护 (OVP)
- 28 引脚 TSSOP 封装和 38 引脚 4mm x 6mm QFN 封装
LT®3840 是一款高电压、同步、降压型开关稳压控制器,其能够采用一个 2.5V 至 60V 电源运作。
当针对用户可选的突发模式操作配置时,LT3840 的低静态电流可通过提高轻负载时的效率对延长电池供电型系统中的运行时间给予帮助。LT3840 采用一种恒定频率、电流模式架构。利用能够驱动多个低 RDS(ON) MOSFET 的大型 N 沟道栅极驱动器可实现高电流应用。
一个集成型降压-升压开关稳压器可产生一个用于 MOSFET 栅极驱动器和 IC 电源的 7.5V 偏置电源电压,从而在整个输入电压范围内实现较高的工作效率,并免除了增设一个外部偏置电压的需要。一个准确的电流限值设定点负责调节最大输出电流。一个电流监视器用于报告平均输出电流。
Applications
- 汽车电源
- 工业系统
- 分布式 DC 电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3840EFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3840EFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3840EUFE#PBF | 38-Lead QFN (4mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3840EUFE#TRPBF | 38-Lead QFN (4mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3840HFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3840HFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3840IFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3840IFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3840IUFE#PBF | 38-Lead QFN (4mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3840IUFE#TRPBF | 38-Lead QFN (4mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3840MPFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3840MPFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LT3840EFE#PBF | 量产 | |
LT3840EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3840EUFE#PBF | 量产 | |
LT3840EUFE#TRPBF | 量产 | |
LT3840HFE#PBF | 量产 | |
LT3840HFE#TRPBF | 量产 | |
LT3840IFE#PBF | 量产 | |
LT3840IFE#TRPBF | 量产 | |
LT3840IUFE#PBF | 量产 | |
LT3840IUFE#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3840EFE#PBF | 量产 | |
LT3840EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3840HFE#PBF | 量产 | |
LT3840HFE#TRPBF | 量产 | |
LT3840IFE#PBF | 量产 | |
LT3840IFE#TRPBF | 量产 | |
LT3840MPFE#PBF | 量产 | |
LT3840MPFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
浪涌抑制器、过压和过流保护 1 | ||
LT4363 | 推荐新设计使用 | 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3840 - Step-Down (Buck) Regulators
- LT3840 Demo Circuit - High Efficiency Synchronous Buck Converter (4.5-60V to 3.3V @ 20A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3840
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3840的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论